Motori per autocarri professionali
Motori robusti per lavori duri
I mezzi d'opera fanno un duro lavoro. Sia che si operi con autocompattatori, benoniere o mezzi d'opera oppure altre applicazioni professionali, si tratta di attrezzature che lavorano a condizioni molto più gravose rispetto agli autocarri su strada. Indipendentemente dall'attività che il proprio autocarro è chiamato a svolgere, Cummins offre una vasta gamma di motori sviluppati ingegneristicamente per soddisfare i requisiti in termini di cavalli e coppia.
VAI A: Benefici | Motori | Tecnologia Connected | Garanzia | Contatti
Progettato per offrire il massimo in termini di...
Connected Diagnostics®
Tutti i motori Cummins EPA 2017 sono sviluppati ingegneristicamente con la tecnologia Connected Diagnostics e Connected Software Updates™. Con Connected Diagnostics, è possibile connettere il proprio motore in wireless all'hub digitale di Cummins, ottendendo l'accesso al monitoraggio continuo e alla diagnosi delle segnalazioni di guasto del sistema, tutto questo attraverso la nostra app facile da usare, notifiche via email e tramite portale Web.
Connected Software Updates™
Connected Software Updates offre aggiornamenti software OTA (over-the-air), che consentono di calibrare con facilità e ottimizzare le centraline motore da remoto, in meno di cinque minuti. Si tratta di una soluzione semplice e veloce per ridurre le visite all'officina e al centro assistenza, nonché per garantire che il motore ottimizzi le prestazioni in ogni momento.
Ulteriore protezione per la massima tranquillità
Cummins offre la migliore garanzia e i migliori piani di copertura estesi del settore, supportati dalla più grande e più competente rete di supporto del Nord America. Ciò che è sicuro è che Cummins offre la migliore protezione per il tuo motore.