Con una gamma completa di motori che forniscono da 200 a 380 hp, che sia gas naturale o diesel, Cummins ha la soluzione per la tua azienda di trasporti.
Prodotti nello stabilimento di motori di Rocky Mount in North Carolina, B6.7, L9 ed L9N sono conformi al Buy America Act. Tutti i motori sono supportati da Cummins Care: la più grande e più competente rete di assistenza e supporto del Nord America.
La scelta giusta per ogni operazione
Il B6.7 è la scelta giusta per le applicazioni nei bus navetta locali, mentre B6.7 Hybrid, L9 ed L9 Hybrid sono ideali per le applicazioni di transito. Per le autorità che sono alla ricerca di fonti di energia alternative, non c'è niente di meglio dell'L9N, confrome a gas naturale compresso (CNG), gas naturale liquido (LNG) e gas naturale rinnovabile (RNG). Per i clienti che operano in aree di mancato conseguimento (non-attainment zone), l'L9N Near-Zero (NZ) è la scelta Intelligente ed è certificato secondo gli standard vicini allo zero del CARB, ossia di 0,02 g NOx/bhp orari.
La tecnologia giusta per il proprio lavoro
Il B6.7 sfrutta il Sistema di modulo unico di post-trattamento, offrendo una migliore gestione termica, una manutenzione più semplice e riducendo i requisiti di spazio per migliorare le prestazioni e il risparmio di carburante nei bus navetta. Nelle applicazioni di transito, l'operatività simile allo stato stazionario del B6.7 Hybrid fornisce alimentazione continua ai motori elettrici, una combinazione che consente al sistema di sfruttare l'innovazione che sta dietro il sistema di Modulo unico di post-trattamento.
L'L9 continuerà a usare i comprovati Sistemi modulari post-trattamento, per via delle rigide condizioni di operatività incontrate dagli autobus per il trasporto urbano. L'uso del Sistema modulare post-trattamento fornisce una capacità FAP più ampia per offrire un livello maggiore di affidabilità e durata.
Con l'impiego di gas naturale e della combustione stechiometria a ricircolo del gas di scarico raffreddato, l'L9N consente l'uso di un catalizzatore a tre vie (TWC) che non necessita di manutenzione. Questa combusione impiega il rapporto ideale di gas naturale e ossigeno, producendo un flusso di scarico privo di ossigeno. Il Catalizzatore a tre vie, che è simile a quello presente sulle autovetture, non richiede né pulizia né rigenerazione.
Supporto ineguagliabile
B6.7, B6.7 Hybrid, L9 ed L9N sono tutti supportati dalla più grande rete di vendita e assistenza del Nord America, che conta più di 3500 sedi. Con caratteristiche nuove e innovative, quali Connected Diagnostics, l'autobus o la navetta alimentata con Cummins fornirà istantaneamente a Cummins dei dati chiave su qualsiasi tipo di evento che comporta un codice di guasto, consentendo un'analisi immediata. Una notifica basata sulla causa più probabile verrà inviata immediatamente all'operatore, tramite email o mediante l'app gratuita Connected Diagnostics, in modo che possa sapere esattamente che tipo di intervento effettuare.
Se si necessita di rivolgersi istantaneamente a un esperto Cummins, 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467) offre un servizio accelerato per fornire assistenza tecnica, informazioni sulla garanzia e sulla manutenzione e ulteriori dettagli di cui si può avere bisogno.