Con Cummins B6.7, L9 o Cummins Westport B6.7N ed L9N, la tua prima scelta sarà quella giusta, se si tratta di fornire una fonte di potenza a elevata affidabilità ed emissioni pulite.
Tutti i motori sono realizzati negli impianti di produzione a Columbus, nell'Indiana, o a Rocky Mount, in North Carolina, sono conformi al Buy America Act e soddisfano o superano le normative del 2017 dell'Environmental Protection Agency (EPA) statunitense o gli standard di emissioni per i gas serra serra (GHG).
Con Connected Diagnostics sarà come avere un'assistente a disposizione
Gli autisti degli scuolabus hanno molte cose a cui dover prestare attenzione e non possono preoccuparsi di tenere a mente i codici dei guasti del motore. Nel raro cosa in cui un codice appia mentre si è alla guida dello scuolabus, potrà essere diagnosticato immediatamente over-the-air, grazie all'aggiunta di Connected Diagnostics. Cummins Connected Diagnostics offre un'analisi in tempo reale dei codici di guasto del motore, con una probabile diagnosi e fornendo un'azione consigliata per gli scuolabus che sono dotati di strumentazione telematica.
La copertura per antonomasia
I motori Cummins offrono la più completa garanzia di base del settore, con un piano di copertura esteso fino a 10 anni che è la prova della nostra completa fiducia nella robustezza del design e nalla qualità della manifattura.
Assistenza d'eccellenza
Gli autobus alimentati con Cummins sono supportati dalla più grande e più competente rete di ricambi e di assistenza del Nord America, con oltre 3.500 sedi. I nostri tecnici autorizzati del servizio di assistenza ricevono una formazione completa su tutto ciò che è correlato ai nostri motori e dispongono della strumentazione necessaria, nonché dei Ricambi originali Cummins, per gestire prontamente qualsiasi tipo di problematica. Il vantaggio di Connected Diagnostics è quello di offrire la massima tranquillità a tutti coloro che sono a bordo dello scuolabus. Per ricevere informazioni e scoprire le sedi dei centri di assistenza, chiama 1-800-CUMMINS™ (1-800-286-6467).
Pubblicazioni utili:
White paper sulla manutezione del FAP negli scuolabus: questo white paper sulle migliori pratiche per il FAP offre un insieme di suggerimenti generici e tecnici per prolungare la durata del FAP e ridurre la frequenza degli eventi di rigenerazione. Grazie alle informazioni utili relative ai tipi di strada, alle configurazioni dell'elettronica del motore e delle caratteristiche, nonché ai dettagli sui benefici del programma DPF Exchange e dell'Aftertreatment Extended Coverage, seguire questa guida sarà il primo passo per favorire l'eliminazione delle problematiche legate al FAP post-trattamento.
Migliori pratiche per il FAP: in combinazione con il White paper sulle migliori pratiche, la Checklist sul FAP offre una guida pratica per documentare e misurare le configurazioni illustrate nel White paper. Il retro della Checklist offre informazioni aggiuntive su come utilizzarla al meglio.