ReCon™ per il settore marittimo

Grazie alla sicurezza delle soluzioni Cummins, si potrà tornare a operare in acqua ancora più velocemente.

I motori ReCon™ offrono una combinazione di affidabilità, prestazioni, rete di assistenza, garanzia e prezzo semplicemente ineguagliabile.

Ogni motore ReCon viene completamente disassemblato fino al singolo dado e bullone, accuratamente pulito, ispezionato e dotato di ricambi nuovi, a seconda delle necessità. I componenti critici soggetti a usura, come ghiere, cuscinetti, tenute e guarnizioni, vengono sostituiti con ricambi nuovi e originali Cummins.

Dopo l'assemblaggio finale, le celle computerizzate di prova del motore garantiscono le medesime prestazioni del prodotto nuovo.

  • Motori per impieghi commerciali e ricreativi
  • Un'ampia scelta di motori già presenti in magazzino per consegne rapide
  • Ricambi Cummins 100% originali o rigenerati per garantire la massima qualità
  • Piani di ritiro e sostituzione di qualsiasi unità Cummins, pacchetti di rimotorizzazione per la sostituzione di QUALSIASI altra marca in praticamente ogni barca
  • Ritiro del vecchio motore senza problemi
  • Garanzia di due anni, o 2000 ore su tutti i modelli (sono disponibili estensioni di garanzia)

Per donare nuova vita alla propria barca: più potenza, emissioni più pulite e un maggiore risparmio di carburante. Per dotare la propria imbarcazione di motori ReCon, rivolgersi al proprio distributore o rivenditore Cummins locale.

Il vantaggio dell'esperienza di Cummins nel supporto dei clienti del settore marittimo consiste nella comprensione del fatto che una revisione a lungo termine del motore rappresenta un valore rispetto ai costi operativi totali di un'imbarcazione. Cummins ha investito significativamente nelle capacità di rigenerazione locali, che consentono al cliente di massimizzare la vita utile di ogni motore.  L'azienda lavora accanto ai clienti per programmare proattivamente le ricostruzioni, minimizzando così i periodi di inattività.

I Centri di ricostruzione di Cummins impiegano svariate strategie pensate per garantire qualità del prodotto e durata del motore senza eguali. Quando il motore sostituito arriva al centro di ricostruzione, viene disassemblato fino all'ultimo componente, pulito e ispezionato.

I ricambi originali rigenerati e nuovi di Cummins includono componenti nel relativo kit che sono pronti all'uso durante il processo di rigenerazione. Dopo il processo produttivo di qualità di Cummins, i motori ricostruiti vengono testati in base agli standard di produzione originali mediante prova a caldo, per assicurare che gli stessi soddisfino o superino gli standard di fabbrica. I motori ricostruiti Cummins vengono consegnati ai clienti del settore marittimo con la medesima qualità, in termini di prestazioni, affidabilità e durevolezza, che ci si aspetta dai prodotti dell'azienda. Questa è la ragione per cui l'azienda offre una garanzia completa sui ricambi di 1 anno/ore illimitate su ogni motore proveniente dai Centri di ricostruzione Cummins.

 

Da marinaio a marinaio

Registrati per gli ultimi aggiornamenti, suggerimenti sulla sicurezza, tecnologie e altro ancora del settore marittimo.

Registrati

Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.