QSX15 (Tier 4 Final/Stage IV)
336 - 503 kW
2237 - 2779 N•m
Applicazioni
Panoramica:
Le migliori prestazini. Quando ne hai più bisogno.
Sia che si stia producendo un grande escavatore, una pala gommata, una livellatrice, una perforatrice da roccia o un compressore, QSX15 è progettato per offrire la potenza affidabile ed economica e le prestazioni che ci si aspetta da un motore Cummins. In realtà, il QSX15 per Tier 4 Final offre specifiche che sono in grado di raggiungere più del 50% di aumento della coppia, mentre al contempo si ottiene un maggiore risparmio di carburante.
Ogni componente principale e sistema è progettato da Cummins per un controllo totale di qualità, e va ad appoggiarsi a un motore testato con elettronica completamente integrata. L'incremento del controllo sugli ossidi di azoto (NOx), grazie all'aggiunta della Riduzione selettiva catalitica (SCR), ha consentito di apportare modifiche per aumentare l'efficienza della combustione. Ciò si traduce in una maggiore efficienza del carburante e una migliore risposta transitoria. L'SCR, combinata con il filtro antiparticolato per motori diesel (FAP) di Cummins, garantisce un ulteriore margine di riduzione del particolato (PM), ottimizzando le prestazioni, il che fa sì che il QSX15 abbia una delle densità di potenza più elevate rispetto a qualsiasi motore nella sua categoria. Prestazioni e durata elevate, affidabilità d'eccellenza e un risparmio di carburante superiore sono un'ottima ragione per scegliere il QSX15 per le proprie apparecchiature pesanti.