Cummins B6.7 Power Unit Stage V

Power Unit - Stage V

Potenza 100 - 675 hp
75 - 503 kW
Coppia 443 - 2050 lb-ft
601 - 2779 N•m
Certificazione Stage V

UN PACCHETTO DI POTENZA TOTALE - UNITÀ DI POTENZA STAGE V / PERFORMANCE SERIES

Nell'industria globale, l'affidabilità e le prestazioni sono fondamentali e le unità di potenza Cummins sono fornite come un pacchetto motore meccanico pronto per l'erogazione della coppia che comprende i più recenti motori Stage V, sistema di raffreddamento e ausiliari.

Applicazioni

Agricoltura Edilizia Motori minerari

Panoramica:

Ora, con oltre il 70% di ciascuna unità di alimentazione pre-approvata per l'installazione, il semplice processo di integrazione fa risparmiare tempo e risorse ai nostri clienti.

Ciascuna unità di potenza Cummins include:

  • Motore Cummins Stage V / Performance Series
  • Post-trattamento Single Module™ (F3.8™ - L9™)
  • Radiatore
  • Tubi
  • Filtro dell'aria
  • Impianto di raffreddamento
  • Piedi di montaggio

Le unità di potenza Cummins sono personalizzabili e i sistemi di post-trattamento possono essere forniti montati o smontati, a seconda delle esigenze del cliente.

Dall'edilizia all'estrazione mineraria, le unità di potenza Cummins funzionano in applicazioni critiche a livello globale. In qualità di più grande produttore di motori indipendente al mondo, Cummins lavora per garantire che le nostre unità di potenza siano completamente ottimizzate per il ciclo di lavoro delle apparecchiature dei nostri clienti, che si tratti di un'applicazione di frantoio, vagliatrice, trapano o pompa.

Motore Stage V Cilindrata Potenza Coppia massima Tecnologie di prodotto Dimensioni dell'unità di potenza Lungh x Largh x Alt (mm)
F3.8* 3,8 litri 100-173 hp
75-129 kW
600 Nm Single Module DPF/SCR, privo di EGR,
Turbocompressore con valvola wastegate
1765 x 1008 x 1461 mm
B4.5 4,5 litri 120-200 hp
90-149 kW
780 Nm Single Module DPF/SCR, privo di EGR,
Turbocompressore con valvola wastegate
1637 x 1400 x 1407 mm
B6.7 6,7 litri 155-326 hp
116-243 kW
1375 Nm Single Module DPF/SCR, privo di EGR,
Turbocompressore a geometria variabile
2444 x 1271 x 1677 mm
L9 9 litri 275-430 hp
206-321 kW
1846 Nm Single Module DPF/SCR, privo di EGR,
Turbocompressore con valvola wastegate
1637 x 1400 x 1467 mm
X12 12 litri 335-512 hp
250-382 kW
2305 Nm DPF/SCR, privo di EGR,
Turbocompressore con valvola wastegate
2210 x 1429 x 1916 mm
X15 15 litri 450-675 hp
336-503 kW
2779 Nm DPF/SCR, EGR raffreddato, turbocompressore
a geometria variabile
2748 x 1562 x 2149 mm

*F3.8 disponibile anche a 55 kW / 74 hp, ideale per apparecchiature compatte che richiedono elevati livelli di coppia.

Per maggiori informazioni contattare il proprio distributore locale

DI PIÙ CON MENO - LA GAMMA DI MOTORI STAGE V / PERFORMANCE SERIES

Al centro di ogni unità motore c'è un motore Cummins Stage V. Con prestazioni migliorate, maggiore capacità della macchina, maggiore affidabilità e un design più semplice e privo di EGR fino a 12 L, i motori Cummins Stage V / Performance Series offrono di più con meno ai fornitori di apparecchiature e agli operatori di tutto il mondo.

  • In media il 20% di coppia in più nell'intervallo da 75 a 320 kW
  • In media il 10% di potenza in più nell'intervallo da 75-320 kW
  • Maggiore densità di potenza
  • Costi di installazione inferiori
  • Potenziali opportunità di ridimensionamento del motore
  • Tecnologia di avvio/arresto opzionale per un'efficienza del carburante fino al 15%

INTEGRAZIONE COMPLETA DELL'UNITÀ DI POTENZA

Le unità di potenza Cummins sono pacchetti di potenza meccanici completi e già pronti che comprendono un motore Stage V / Performance Series e un sistema di raffreddamento. Tutte le unità di potenza sono prodotte secondo gli stessi standard elevati di un motore Cummins e offrono affidabilità, capacità e prestazioni della macchina eccezionali.

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE XPI DI CUMMINS FUEL SYSTEMS

L'impianto di alimentazione Cummins offre prestazioni superiori, indipendentemente dai giri/min del motore. Gli eventi di iniezione multipli per ciclo migliorano l'efficienza del carburante e consentono un'operatività più fluida e silenziosa. I pistoni in acciaio e gli spingitori rotanti con rivestimento simile al diamante lo rendono l'impianto di alimentazione XPI più solido attualmente sul mercato

SISTEMA DI POST-TRATTAMENTO SINGLE MODULE™ PER CENTRALINE DI POTENZA F3.8™, B4.5™, B6.7™ E L9™

Il sistema di post-trattamento Single Module™ compatto combina combines DOC, FAP e SCR in un'unica unità cje occupa il 50% di spazio in meno e pesa il 30% in meno rispetto al sistema precedente

SISTEMA DI POST-TRATTAMENTO FLEX MODULE PER CENTRALINE DI POTENZA X12 E X15

Ottieni una maggiore flessibilità di installazione con le molteplici configurazioni disponibili. Il sistema di post-trattamento Flex Module per X12 e X15 può soddisfare le esigenze di quasi tutti i tipi di applicazione.

FILTRI ANTIPARTICOLATO PER MOTORI DIESEL CUMMINS E RIDUZIONE CATALITICA SELETTIVA

Il filtro antiparticolato per motori diesel (FAP) Cummins, che si è rivelato altamente efficace in relazione al Tier 4 Interim, opera praticamente come dispositivo passivo e, con la rigenerazione attiva, richiede meno del 1% del tempo operativo e non ha impatti sul funzionamento dell'apparecchiatura. Scopri di più.

FILTRI CARBURANTE FLEETGUARD NANONET

I filtri carburante Fleetguard con il supporto avanzato NanoNet offrono una protezione fino a 13 volte superiore contro le particelle da 4 micron e più grandi. Un esclusivo design brevettato senza filtro e senza corsa impedisce al motore di funzionare senza un filtro installato. Scopri di più.

CONTROLLI ELETTRONICI COMPLETAMENTE INTEGRATI

Un Modulo di controllo elettronico (ECM) singolo, con una capacità superiore, controlla tutto, dall'aspirazione dell'aria al post-trattamento dello scarico, per prestazioni massime ed emissioni praticamente azzerate.



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.