Pick-up

I motori per pick-up Cummins offrono potenza, affidabilità e durata leggendarie.

Non c'è da stupirsi che così tanti proprietari di pick-up insistano su Cummins o niente.

Il motore Turbo diesel da 6.7 litri Cummins è disponibile nei pick-up per impieghi gravosi RAM 2500 e 3500 e autocabinati RAM 3500, 4500 e 5500. Circa il 75% di tutti i proprietari di pickup per impieghi gravosi RAM 2500 e 3500 scelgono l'opzionale Turbo diesel Cummins. Il model year 2019 ha presentato per la prima volta in assoluto agli acquirenti di pick-up HD 1000 lb-ft di coppia.

Con la proprietà di un veicolo Cummins puoi vantarti per l'alto chilometraggio. Se sei già proprietario, assicurati di dare un'occhiata al Cummins Turbo Diesel High Mileage Club. A 100.000 miglia sei solo all'inizio.

 

Caso di studio Azioni

Il trasporto di bestiame consente di ridurre i tempi d'esercizio e di aumentare la sicurezza

Visualizza


Per visualizzare tutti i casi di studio, clicca qui.
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.