Eccezionale risparmio di carburante, bassi costi operativi e leggendaria affidabilità rendono i motori diesel Cummins una delle scelte migliori per i veicoli ricreativi.
I titolari di motorhome con motori Cummins hanno la tranquillità di sapere che possono trainare un veicolo in sicurezza e superare le colline ripide. Inoltre, la longevità e le prestazioni dei motori Cummins si traducono solitamente in un valore di rivendita molto più alto rispetto rispetto ai camper simili con motore a benzina.
Con motori di potenza da 300 hp a oltre 605 hp, Cummins offre potenza e affidabilità per ogni motorhome sul mercato.
X15
X15, il motore per veicoli pesanti più diffuso in Nord America, è capace di muovere le migliori motorhome di qualsiasi dimensione con un massimo di 605 hp e 1950 lb-ft di coppia massima. Il X15 presenta inoltre il migliore valore di cavallo vapore al freno, per un ottimo controllo del veicolo.
X12
Il X12, con fino a 500 hp e 1695 lb-ft di coppia massima, è il motore più leggero della sua classe. Ideale per le motorhome di lusso, ha il maggiore rapporto potenza-peso per poter accelerare sulle brevi rampe delle autostrade anche quando si traina un'auto, una barca o un rimorchio.
L9
Il L9 ha assicurato 30 anni di miglioramento continuo. L'impianto di alimentazione XPI permette un funzionamento silenzioso e scattante, mentre le camicie umide sostituibili, i rulli, il filtro olio del bypass e il raffreddamento mirato ai pistoni allungano la durata e aumentano il valore di rivendita. Il L9 presenta valori nominali da 330-450 hp con fino a 1250 lb-ft di coppia massima.
B6.7
Il B6.7 presenta un sistema di iniezione del carburante HPCR (High Pressure Common Rail) che comsente multiple iniezioni per ciclo, assicurando una combustione più pulita, silenziosa e completa. Il turbocompressore brevettato VGT™ eroga risposta e affidabilità robuste in accelerazione, mentre il motore Cummins totalmente integrato e il sistema di post-trattamento assicurano emissioni quasi zero.