Motori Cummins

Soluzioni innovative per l'estrazione mineraria

Le problematiche poste dall'estrazione mineraria sono varie ed estreme quanto i siti in cui si opera. Offriamo il potere di innovare, di aumentare la sostenibilità e abbassare i costi. Questa è la potenza dell'estrazione mineraria alimentata da Cummins

Guarda il video

La nostra rete globale di assistenza e supporto significa che ovunque tu sia, noi ci siamo.

0 centri di rigenerazione motori a potenza elevata

0 + sedi dei distributori in tutto il mondo

0 motori a potenza elevata rigenerati all'anno

0 + tecnici certificati per motori a potenza elevata in tutto il mondo

Aumenta la produzione, abbatti i costi

Una potenza senza pari

Il nostro motore più potente ddi sempre Il QSK95 consente costi di produzione inferiori, ma non prestazioni inferiori.

Scopri il QSK95

Guarda il video

Una potenza seria per operazioni serie

Motore qsk78

Motori applicati

QSK78

Evoluzione. Miglioramento continuo. Queste sono le forze che hanno plasmato il QSK78 Tier 4. Abbiamo portato il QSK78 a nuovi livelli con una progettazione intelligente e tutta una serie di aggiornamenti tecnologici. I risultati sono una maggiore capacità e un design ancora più robusto.

Scopri il QSK78
Motore qsk60

Motori applicati

QSK60

Sai quanto dipendi dai tuoi escavatori, autocarri da trasporto e pale gommate — perché sai quanto fa male quando ti deludono. Ecco perché il tempo di attività e la produttività del QSK60 sono rivoluzionari. Il QSK60 è progettato per un migliore risparmio di carburante, emissioni inferiori e costi operativi più bassi, e la sua affidabilità e durata eccezionale sono state testate in miniere di tutto il mondo, senza perdita di potenza o coppia. Il QSK60 — potenza e responsabilità.

Scopri di più sul QSK60

Grandi motori per alimentare le tue operazioni.

È il momento che i big data li ottimizzino.

+

PrevenTech

In ogni momento di ogni giorno, PrevenTech® valuta le prestazioni di ogni motore connesso e trasmette in modo sicuro le informazioni, dando consigli sui problemi, sia quelli urgenti che prevede che stiano arrivando.

Scava più a fondo con PrevenTech
+

PrevenTech in azione

PrevenTech® offre l'opportunità di identificare i rischi per le tue operazioni e ci aiuta a personalizzare le soluzioni specifiche per la tua miniera.

Massimizzare il tempo di attività grazie a PrevenTech

Innovazione

Approfondisci le tue competenze nel settore dell'estrazione mineraria. Iscriviti per ricevere approfondimenti periodici, tendenze e novità relative al settore dell'estrazione mineraria.

Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.