La nostra rete globale di assistenza e supporto significa che ovunque tu sia, noi ci siamo.
0 centri di rigenerazione motori a potenza elevata
0 + sedi dei distributori in tutto il mondo
0 motori a potenza elevata rigenerati all'anno
0 + tecnici certificati per motori a potenza elevata in tutto il mondo
Una potenza seria per operazioni serie

Motori applicati
QSK78
Evoluzione. Miglioramento continuo. Queste sono le forze che hanno plasmato il QSK78 Tier 4. Abbiamo portato il QSK78 a nuovi livelli con una progettazione intelligente e tutta una serie di aggiornamenti tecnologici. I risultati sono una maggiore capacità e un design ancora più robusto.

Motori applicati
QSK60
Sai quanto dipendi dai tuoi escavatori, autocarri da trasporto e pale gommate — perché sai quanto fa male quando ti deludono. Ecco perché il tempo di attività e la produttività del QSK60 sono rivoluzionari. Il QSK60 è progettato per un migliore risparmio di carburante, emissioni inferiori e costi operativi più bassi, e la sua affidabilità e durata eccezionale sono state testate in miniere di tutto il mondo, senza perdita di potenza o coppia. Il QSK60 — potenza e responsabilità.