Zeus e Cummins Inboard Joystick

In qualità di leader nell'innovazione della propulsione nel settore marittimo, Cummins è orgogliosa di presentare Zeus®, il più avanzato sistema di propulsione marino del mondo. Risultato di 15 anni di ricerche e test, la propulsione pod di Zeus porta le prestazioni, l'efficienza del carburante e il controllo dell'imbarcazione su un altro livello.

Grazie all'ampio impiego dell'innovazione SmartCraft, Zeus offre un approccio semplificato alla tecnologia di propulsione, all'elettronica del settore marittimo e alla gestione delle informazioni a bordo, il che rende la navigazione più sicura e più piacevole che mai.

Zeus offre una manegevolezza drasticamente migliorata alle alte velocità e consente di raggiungere fino al:

  • 30% di miglioramento del risparmio di carburante
  • 15% di incremento della velocità di crociera
  • 15% di incremento della velocità massima

Scopri di più su Zeus guardando il video incluso in fondo a questa pagina.

pod ZeusPer ormeggiare in tutta tranquillità
Avvicinandosi al molo, non ci saranno più preoccupazioni per il vento o la corrente. Il nostro avanzato sistema di controllo joystick è incredibilmente intuitivo e può essere manovrato con un semplice movimento del polso.  Basta una mano per controllare tutto, dall'allinemanto laterale, a una svolta rapida o al controllo accurato della velocità. Sia che si stia ormeggiando al molo o che un marlin blu stia avendo la meglio, il controllo totale e la manovrabilità non avranno eguali.

Protezione migliorata
Zeus dispone di eliche rivolte a poppa e di un design a tunnel che protegge l'unità pod dai detriti sottomarini. Gran parte degli oggetti galleggianti verranno deviati verso il basso, grazie alla chiglia e alla deriva, allontanandoli dalle eliche. Qualora l'unità entrasse in contatto con un oggetto di dimesioni importanti, la deriva è progettata per troncarlo al di sotto del "torpedo", minimizzando i danni all'unità e i costi di riparazione.

Skyhook
Immagina come sarebbe riuscire a fermarsi a un affolato molo per il rifornimento del carburante e attendere in coda senza doverti costantemente occupare dei comandi per mantenere la posizione. Con il tocco di un bottone, il nostra funzionalità Skyhook™ manterrà la rotta dell'imbarcazione fissa in un'area ristretta, persino in condizioni di vento e correnti forti

Zeus® è un marchio registrato di Mercury Marine.


Cummins Inboard Joystick

Cummins Inboard Joystick

Il Cummins Inboard Joystick è un sistema di attracco progettato specificatamente per l'uso con i motori e le trasmissioni tradizionali di bordo. Abbiamo impiegato la nostra competenza nel controllo joystick e utilizzato una nuova classe di propulsori con un'estesa capacità di tempo di operatività, per portare i naviganti a un nuovo livello di sicurezza, sia a distanza ristretta che attorno ai moli, grazie a semplici imbarcazioni azionate a bordo. Cummins supporta inoltre ogni componente nel sistema Inboard Joystick con la stessa garanzia e la medesima rete globale di assistenza e supporto disponibili per i motori dell'azienda. Si resterà sopresi di dove si riuscirà ad attraccare grazie alla sicurezza di controllo offerta da Cummins Inboard Joystick.

Caratteristiche del Inboard Joystick

  • La competenza di Cummins nelle applicazioni garantisce che siano soddisfatti tutti i requisiti di ogni imbarcazione, con quattro soluzioni di dimensionamento del propulsore: 95 kg, 160 kg e 220 kg
  • Compatibile con tutte le classificazioni per scopo ricreativo dei motori Cummins.
  • Capacità a stazioni multiple:  3 stazioni a leva e fino a 5 stazioni Joystick
  • Controlli da 12 V o 24 V

Vantaggi dell'Inboard Joystick

  • Semplicità a bordo
  • Componenti minimi
  • Sicurezza al timone
  • Motori, comandi, cablaggi, propulsori e condutture dei propulsori fornite da Cummins, il tutto supportato e garantito dall'azienda.


Il grafico qui di seguito mostra visivamente i movimenti effettivi dell'imbarcazione sulla base degli input del Cummins Inboard Joystick.

Tabella di Inboard Joystick

Nel video di seguito, Scott Malindzak, Direttore Ingegneria di Cummins, illustra il Cummins Inboard Joystick, un sistema di attracco basato su propulsore. Puoi vedere altri video sul settore marittimo sul canale YouTube CumminsEngines.

Caso di studio Azioni

Versatile rimorchiatore portuale provvisto di Cummins QSK60

Visualizza

Rimorchiatore: 3200 hp pronti per mettersi al lavoro

Visualizza

Pulitore di reti telecomandato e montato su catamarano

Visualizza

Oscar B: potenza per affrontare le correnti del fiume

Visualizza

Nuove e potenti imbarcazioni ATB per Vane Bunkering

Visualizza

Lunghe ore, poca usura

Visualizza

Produttori leader nel mondo di motopescherecci in Russia

Visualizza

Nave di ricerca sulla pesca di costruzione malese per il Bangladesh

Visualizza

Rimorchiatore Rodriguez per Mid-River

Visualizza

Rimorchiatore versatile per il Porto di Toronto

Visualizza


Per visualizzare tutti i casi di studio, clicca qui.
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.