Elettronica C Command

Per trarre il massimo vantaggio dall'elettronica Quantum System, Cummins offre C Command, un sistema a pannelli modulari con svariate opzioni di visualizzazione concepite per aiutare gli operatori marittimi a proteggere e potenziare le prestazioni del motore, tenendo i costi sotto controllo.

Schermata di C CommandIl sistema è disponibile in tre versioni, basate su componenti comuni ma con funzioni progressivamente maggiori:

Basato sull'architettura C Command, C Command HD è disponibile per i propulsori QSM11 e i motori ausiliari. Sia la conveniente versione base sia la versione omologata Elite Plus offrono un'installazione semplificata e le opzioni di comando locale e remoto.

Ora gli operatori possono godere di tutti i benefici del moderno monitoraggio dei motori sui prodotti meccanici, grazie ai nuovi panneli Cummins C Command PT. Basato sull'architettura C Command, questo sistema di pannelli modulari include svariate opzioni di visualizzazione, concepite per potenziare le prestazioni dei motori Serie K e tenere sotto controllo i costi.

L'ultima aggiunta al portafogli C Command è C Command Connect. C Command Connect è disponibile per i motori della Serie Quantum da 6,7 litri a 11 litri, che include i propulsori QSB6.7, QSC8.3, QSL9 e QSM11. Avvalendosi del protocollo J1939, il sistema offre un accesso completo ai dati del motore e alle informazioni dei codici di guasto tramite il display Cummins ED-4 oppure indicatori analogici di terze parti.

Trova un rivenditore o un'officina Cummins

Caso di studio Azioni

Versatile rimorchiatore portuale provvisto di Cummins QSK60

Visualizza

Rimorchiatore: 3200 hp pronti per mettersi al lavoro

Visualizza

Pulitore di reti telecomandato e montato su catamarano

Visualizza

Oscar B: potenza per affrontare le correnti del fiume

Visualizza

Nuove e potenti imbarcazioni ATB per Vane Bunkering

Visualizza

Lunghe ore, poca usura

Visualizza

Produttori leader nel mondo di motopescherecci in Russia

Visualizza

Nave di ricerca sulla pesca di costruzione malese per il Bangladesh

Visualizza

Rimorchiatore Rodriguez per Mid-River

Visualizza

Rimorchiatore versatile per il Porto di Toronto

Visualizza


Per visualizzare tutti i casi di studio, clicca qui.
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.