L9N (2018)
L9N (2018)
Potenza 250 - 320 hp
186 - 239 kW
186 - 239 kW
Coppia 660 - 1000 lb-ft
895 - 1356 N•m
895 - 1356 N•m
Certificazione EPA 2018
Seleziona un'applicazione
Panoramica:
Il 2018 L9N continua l'evoluzione dei motori a gas naturale Cummins, leader nelle emissioni. Omologato dal Consiglio Californiano per le Risorse dell'Aria e dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente (EPA) per l'opzionale normativa sulle basse emissioni di Nox pari a 0,02 g/bhp-h, emette il 90% in meno di NOx rispetto all'attuale normativa nordamericana EPA. Offrendo 320 hp / 1000 lb-ft di coppia, con prestazioni e affidabilità migliorate, il L9N a emissioni quasi zero è ottimo per le applicazioni in mezzi di trasporto passeggeri, nettezza urbana e autocarri.
Riduzione conveniente delle emissioni
- Riduce le emissioni di NOx che formano lo smog del 90% rispetto alla normatica NOx EPA
- Può funzionare con il 100% di gas naturale compresso, liquido o rinnovabile
- Significative riduzioni dei gas serra con l'uso del gas naturale rinnovabile.
- Il gas naturale è il carburante con il minor contenuto di carbonio disponibile, abbondanti riserve nazionali e un prezzo stabile
- L'infrastruttura di rifornimento è già esistente e in espansione
- Per le flotte attuali a gas naturale non è necessario alcun cambiamento dell'infrastruttura