Scegli come alimentare il tuo motore
Puoi avere tutto con la gamma di gruppi motopropulsori 2021 X15 e X 12.
Con un'attenzione particolare al tempo di attività, costo totale di proprietà e facilità di funzionamento, le piattaforme per carichi pesanti Cummins ti offrono i migliori motori 15 litri e 12 litri di sempre. A iniziare dalla capacità del 15 litri più affidabile mai prodotta, a offrire specifiche EX per una migliore prestazione del conducente, i motori X15 e X12 ti forniscono la fiducia necessaria per ottimizzare la tua attivà senza sacrificare nessun aspetto.
"L'unico laboratorio che conta è il mondo reale"
-Tonford Simper, Operations Manager per Savage Trucking
Il Cummins X15 risponde alle esigenze dei nostri partner con flotte di ottenere prestazioni affidabili e durature. Come afferma Savage Trucking, i motori Cummins X15 consentono ai loro camion di trainare carichi di 129,000 libbre ad altitudini di 9,000 metri sul livello del mare in tutto l'Ovest americano.
Guarda in che modo Cummins spinge la sua flotta a massimizzare le prestazioni e l'efficienza.
La potenza in applicazioni sensibili al peso

Motore per veicoli pesanti in evidenza
X12 (2021)
L'X12 è progettato per offrire il massimo carico nelle applicazioni sensibili al peso. Inoltre, pesando solamente 2.050 libbre, l'X12 è di almeno 150 libbre più leggero rispetto al motote concorrente più leggero da 11 l, ma in grado di erogare prestazioni potenti, da 350-500 hp e 1250-1700 lb-ft di coppia. Con la reattività e la potenza di motori a cilindrata più elevata, l'X12 offre le prestazioni che i guidatori desiderano, massimizzando al contempo l'efficienza in ogni lavoro.
Cummins in azione
Assistenza per restare sempre in movimento
È possibile scegliere tra una rete di oltre 9.000 sedi per l'assistenza e distributori in tutto il mondo.
FiberRed®
Piattaforma tecnologica digitale
Utilizzando l'IoT e l'intelligenza artificiale avanzata, sfruttiamo i big data e li mettiamo al servizio dei clienti di Cummins.
Prolunga la vita del motore con i ricambi originali Cummins
Le differenze ci sono. I ricambi originali Cummins sono senza paragoni!