Ottieni di più dalla tua giornata
Maggiore tempo di attività
Con il nostro comprovato KTA19GCE come standar, as the standard, ci siamo impegnati a progettare il più grande, potente motore a gas naturale elettronico industriale mai offerto - il GTA38GCE.
Maggiore tecnologia
Lo standard di settore Murphy EICS® (Sistema di controllo integrato del motore) è disponibile per l'integrazione di fabbirca e rende semplice l'utilzzo delle unità di diagnostica e configurazione.
Maggiore assistenza
Per qualsiasi problema, siamo lì con un'ampia rete di sedi di assistenza e tutta l'esperienza necessaria per renderti sempre operativo.
Panoramica sulle soluzioni per l'alimentazione elettrica
Superare le sfide direttamente sul campo
Alimentazione per settore petrolifero e gas in tutto il mondo

Motore applicato
KTA19GCE
Le sue capacità di conformità agli standard sulle emissioni, offre costi di manutenzione bassi e mantiene il flusso del gas. Ogni giorno.

Motore applicato
GTA38GCE
Il più grande motore elettronico mai offerto da Cummins per il gas naturale industriale, il GTA38GCE offre la considerevole potenza di 760 hp da un motore da 38 litri.

Tecnologia in primo piano
Sistema di controllo integrato del motore Murphy (EICS)
Con un'accensione combinata, un controller del rapporto aria/carburante e una funzione di regolazione della velocità in un singolo modulo, l'EICS Murphy migliora la potenza e le prestazioni del KTA19GCE, GTA38GCE e GTA855GCE.
Cummins in azione
Analizzare il tuo utilizzo di gas
Strumento di analisi del gas
Ricevi informazioni dettagliate sul motore direttamente sul sito del pozzo
La composizione del gas, l'altitudine e le temperature ambientali del sito posspono compromettere le prestazioni del motore e il modo in cui queste variabili vengono gestite può favorire o frenare la tua operatività. Il nostro strumento per l'analisi del gas fornisce informazioni rilevanti quali i dati di input delle proprietà del gas per i motori EICS, i cali di prestazione previsti a causa delle variabili presenti nel sito del pozzo, le informazioni di configurazione del motore, specifiche per i tuoi siti. Tutte queste informazioni ottimizzeranno il tuo motore, garantendoti di ottenere le migliori prestazioni.