La forza propulsiva della generazione di elettricità
I motori Cummins G-Drive sono la forza propulsiva dei generatori del mondo da oltre 80 anni, offrendo vitali soluzioni elettriche a svariati mercati, fra cui industria, commercio, sanità, centri elaborazione dati, gruppi di continuità dinamici/rotanti e telecomunicazioni.
Ora offriamo una nuova linea di motori Diesel G-Drive affidabili e dalle prestazioni elevate. Dal piccolo ma potente X1.3 al QSK95, considerato il migliore nel suo genere per densità di potenza ed emissioni, la linea G-Drive assicura standard energetici imbattibili per i costruttori di generatori in tutto il mondo. Gas G-Drives è un'ampia gamma di motori a scoppio funzionanti a metano in due serie: Gas e Gas Low Emissions. Questi motori diversificati vanno da 38 a 560 kWe continui e primari a 50 Hz e da 43 a 782 kWe continui e primari a 60 Hz.
I prodotti G-Drive sono supportati da un'assistenza tecnica e un servizio post-vendita senza compromessi, per una tranquillità completa. Manteniamo relazioni di lunga durata con i fabbricanti leader del mercato e siamo fieri della nostra eccezionale rete di assistenza alla clientela.
Visualizza i motori G-Drive per applicazione: