Realizzati per il servizio antincendio.
Cummins motorizza il servizio antincendio dal 1937. Con il miglior rapporto peso/potenza e un forte freno supplementare, i reparti ottengono il miglior controllo sui veicoli. Le specifiche calibrazioni, integrate con l'interfaccia del regolatore di pressione di fuoco, forniscono al motore il miglior rapporto giri/minuto o gestione della pressione di scarico, per un controllo della pompa ottimizzato. Lavoriamo per fornire la totale integrazione con il regolatore di pressione di fuoco.
Una migliore affidabilità e durata.
Cummins progetta, sviluppa e fornisce assistenza per ciascun componente, dai sistemi a carburante al post-trattamento dei gas di scarico, come un sistema totalmente integrato. Questo ci consente di ottimizzare qualsiasi funzione meglio di altri produttori di motori. Collaboriamo attivamente con gli OEM per assicurarci che i sistemi siano integrati agli standard più alti.
Il comprovato sistema post-trattamento Cummins utilizza tecnologie con filtri antiparticolato per motori diesel (DPF) e Riduzione catalitica selettiva (SCR), tutte in sinergia per massimizzare l'efficienza e il livello di emissioni. I livelli di NOx vengono ridotti attraverso il ricircolo del gas di scarico raffreddato nel motore e poi virtualmente eliminato attraverso una reazione catalitica nel sistema post-trattamento.
Una migliore prestazione.
Noi di Cummins non ci accontentiamo mai dell'immutabilità delle cose. Il motore X15 è il più potente per il servizio antincendio con fino a 605 hp e coppia fino a 2050 lb-ft. Il nuovo X12 offre un peso ridotto di 600 libbre, dando una maggiore flessibilità nella progettazione della cabina e anche intervalli di manutenzione più lunghi. Il modello L9 è stato migliorato con costanza negli ultimi 30+ anni, tra cui numerosi potenziamenti del turbo per aumentare la risposta alle sovratensioni e componenti con una maggiore tolleranza al calore. Il nuovo modulo unico di post-trattamento e il controllo del fluido di scarico diesel (DEF) portano ad avere meno rigenerazioni.
Una migliore tecnologia.
Per una più dettagliata visione di come la tecnologia integrata di Cummins ottimizzi le prestazioni e l'affidabilità offrendo emissioni vicine allo zero, vedi questo video di presentazione del sistema post-trattamento per i motori destinati ai mezzi antincendio.
Per maggiori informazioni, scarica la nostra brochure sulla gamma completa di motori e generatori per autopompe e vedi cosa rende Cummins migliore, proprio dove serve. In ciascuna chiamata.
Una migliore copertura.
Oltre alla copertura assicurativa completa di base, Cummins offre svariati piani di estensione della copertura fino a 10 anni/200,000 miglia (321,869 km). Per maggiori informazioni, consulta il tuo rappresentante Cummins o chiamaci al 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467).
La INLINE Mini determina velocemente la causa della tua spia di guasto fornendo le descrizioni dei codici guasto insieme con le informazioni relative al tuo motore ed equipaggiamento. L'adattatore del veicolo è abilitato per il Bluetooth e può scambiare i dati senza fili tra il modulo di controllo e qualsiasi tablet dotato di Bluetooth, direttamente nella app mobile Cummins Guidanz.
Una migliore assistenza clienti.
Le autopompe e i mezzi di soccorso alimentati con Cummins sono supportati dalla più grande e più competente rete di ricambi e di assistenza del Nord America, con oltre 3.500 sedi. I nostri tecnici autorizzati del servizio di assistenza ricevono una formazione completa su tutto ciò che è correlato ai nostri motori e dispongono della strumentazione necessaria, nonché dei Ricambi originali Cummins, per gestire prontamente qualsiasi tipo di problematica.
Per il lavoro interno, se i tuoi tecnici di reparto hanno una domanda o necessitano di maggiore assistenza durante una manutenzione o riparazione, possono chiamare Cummins Care al 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467) e ricevere una risposta da un rappresentante Cummins.
Facciamo parte della Fire Apparatus Manufacturers' Association (associazione dei produttori di impianti anticendio)