Motore strutturale F4.5
67 - 149 kW
400 - 780 N•m
Progettato per i trattori
La capacità strutturale del motore Cummins è ora disponibile con cilindrate da 4.5 litri, ideali per trattori da piccoli a medi nel range di potenza 90.200 hp.
Applicazioni
Panoramica:
Prestazioni innovative
I motori Performance Series F4.5 sono progettati per trattori da piccoli a medi 90.200 hp) che devono eseguire un'ampia gamma di compiti, quali l'aratura, la semina, l'imballaggio del fieno, il traino di rimorchi e le attività con caricatore frontale. Completi di un blocco strutturale e di una coppa dell'olio, i motori F4.5 sono ottimizzati per la massima potenza con il minimo peso, ottenendo durabilità del motore e del sistema di trasmissione.
Entrambi i motori hanno caratteristiche personalizzabili che si adattano a svariate installazioni, tra cui:
- Coppa dell'olio
- Posizione del mozzo della ventola
- Posizione e tipo del turobocompressore - Turbocompressione Holset® wastegate quale standarda geometria vairabile, disponibile per una coppia più alta e con una più vasta gamma di velocità del motore
- Pacchetti per il post-trattamento
La capacità di controllo elettronico di Cummins sta a indicare che questi motori sono tagliati su misura per le performance in agricoltura, con il potenziamento del sistema di alimentazione e l'incremento di coppia, disponibili per adattarsi ai cicli di lavoro del trattore.
Performance Series per EU Stage V ed EPA Tier 4 Final
La tecnologia Cummins per la Performance Series di prossima generazione migliora le capacità del nostro motore F con il 33% in più di potenza e il 31% in più di coppia rispetto al modello precedente. Aumentando la potenza fino a 173 hp , il motore è un leader in questa classe, offrendo alte prestazioni meccaniche e sostanziali benefici in fatto di produttività per gli agricoltori che usano equipaggiamenti alimentati da Cummins.
I motori strutturali F4.5 sono conformi agli ultimi standard EU ed EPA sulle emissioni grazie al post-trattamento Cummins Flex Module. Usando la stessa tecnologia del post-trattamento Cummins Single Module™, ma in un pacchetto flessibile da due pezzi, il modulo Flex Module facilita una progettazione libera dell'EGR andandosi ad adattare allo spazio disponibile in una gamma di modelli di trattore.