Turbo diesel da 6,7 litri Cummins 2019

Turbo diesel da 6,7 litri Cummins (2021)

Potenza 370 - 420 hp
276 - 313 kW
Coppia 850 - 1075 lb-ft
1152 - 1458 N•m
Certificazione EPA 2020

Nel 2019 abbiamo celebrato 30 di collaborazione con il il camion RAM che ha iniziato con il modello Cummins turbo diesel 5.9L dell'anno 1989.

Il Turbo Diesel Cummins 2021 6.7L mette in tavola più cavalli e più coppia, senza compromettere la storica resistenza ed efficienza del diesel.

Applicazioni

Pick-up

Panoramica:

Gli acquirenti del pick-up HD possono contare su un'impressionante coppia di 1 lb-ft. La gamma ad alta potenza high-output (HO) è offerta esclusivamente nel RAM 3500 equipaggiato con la trasmissione Aisin. Il nuovo motore ad alta potenza vanta 420 hp e 1 lb-ft di coppia, la migliore della categoria.

Per il RAM 2500 e 3500 (equipaggiati con un 68RFE Auto) cavalli e coppia sono aumentati a 370 hp e 850 lb-ft per fornire la giusta potenza per questi modelli.

  Alto rendimento Emissione standard
Cavalli 420 370
Coppia 1.075 850
Cilindrata 6,7L 6,7L
Numero dei cilindri 6 6
Alesaggio 107 mm (4.21 in) 107 mm (4.21 in)
Tempo 124 mm (4.88 in) 124 mm (4.88 in)
Rapporto di compressione 16.2 :1 19 :1
Peso umido del motore 1070 lb 1071 lb
Aspirazione Turbocompresso e raffreddato con scambiatore Turbocompresso e raffreddato con scambiatore
Impianto di alimentazione Bosch HPCR Bosch HPCR
Modello Trasmissione Cavalli (hp) Coppia (lb-ft)
RAM 3500 Aisin Auto 420 1.075
RAM 3500 68RFE Auto 370 850
RAM 2500 68RFE Auto 370 850

Sistema di indicatori per il cambio d'olio - Diesel Cummins

Il veicolo è dotato di un sistema di indicatori per il cambio dell'olio motore. Questo sistema avvertirà quando è il momento di cambiare olio al motore mostrando le parole "Oil Change Due" sul display del quadro strumenti. L'indicatore del cambio dell'olio motore si basa sul ciclo di lavoro, pertanto gli intervalli del cambio dell'olio potrebbero variare a seconda del carico di lavoro. Il mancato cambio dell'olio motore nel programma di manutenzione potrebbe provocare un danno interno del motore.

Un rivenditore autorizzato azzererà il messaggio del cambio dell'olio, dopo aver completato il cambio dell'olio programmato. Se un cambio dell'olio programmato è eseguito da una persona diversa dal rivenditore autorizzato, il messaggio può essere resettato seguendo le istruzioni riportate in "Display quadro strumenti" in "Conoscere il pannello degli strumenti".

Sostituire l'olio del motore e il filtro dell'olio ogni 15,000 miglia (24,000 km) oppure ogni 12 mesi, o non appena viene comunicato dall'indicatore del cambio dell'olio. In nessun caso l'olio va cambiato ad intervalli che superino le 15, 000 miglia (24,000 km) o 12 mesi, a seconda delle condizioni.

Nota:

  • In nessun caso l'olio va cambiato ad intervalli che superino le 15, 000 miglia (24,000 km) o 12 mesi, a prescindere.
  • Ogni 3,000 miglia (4,800 km), si raccomanda di controllare il livello dell'olio motore almeno 30 minuti dopo che si spegne un motore caldo. Controllare il livello dell'olio con il veicolo su terreno piano renderà la lettura del livello più accurato. Aggiungere olio solo quando il livello è sotto gli indicatori ADD o MIN.
  • Condizioni particolari (alte temperature dell'ambiente, viaggi brevi, carichi pesanti, traino di rimorchi, strade dissestate, utilizzo da parte delle forze dell'ordine) potrebbero ridurre gli intervalli per il cambio dell'olio.

In ambienti con temperature superiori a 0°F (-18°C), si consiglia l'utilizzo dell'olio motore 10W-30 conforme ai Material Standard MS-10902 del produttore e olio motore API CK-4
è richiesta la categoria. Possono essere utilizzati anche prodotti conformi al Cummins® CES 20081. L'identificativo di questi oli motore si trova generalmente sul retro del contenitore.
 
In ambienti con temperature inferiori a 0°F (-18°C), si consiglia l'utilizzo dell'olio motore sintetico 5W-40 conforme al Material Standard MS-10902 del produttore ed è richiesto olio motore di categoria API CK-4



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.