Il luogo di lavoro ha bisogno di più energia, meno seccature. Alimentando cantieri in tutto il pianeta, i motori Cummins per l'edilizia sono la forza trainante che sta dietro le migliori applicazioni edili del mondo.
Con la potenza che varia da 49-1200 hp (37-859 kW) la nostra gamma di motori per l'edilizia offre la flessibilità per soddisfare ogni specifica esigenza di alimentazione.
I MOTORI DELLA SERIE PERFORMANCE
I motori Cummins di nuova generazione permettono ai produttori di apparecchiature originali e ai loro clienti di fare di PIÙ CON MENO:
PIÙ PRESTAZIONI | MENO CONSUMO DI CARBURANTE |
MAGGIORE CAPACITÀ DELLA MACCHINA | MENO MANUTENZIONE |
PIÙ PRODUTTIVITÀ | COSTO DI ISTALLAZIONE MINORE |
PIÙ AFFIDABILITÀ | MENO PESO E DIMENSIONI |
MAGGIORE TEMPO DI ATTIVITÀ |
LA PROGETTAZIONE DEL MOTORE SENZA EGR PER IL MEDIO IMPIEGO OFFRE DI PIÙ.
- Istallazione più semplice e facile con maggiore flessibilità per il mercato globale.
- Densità di potenza più alta con maggiore coppia a bassi regimi per un'elevata produttività e efficienza
- Costo totale di gestione ridotto con intervalli di manutenzione allungati e migliore risparmio di carburante
- L'aumento dei cavalli è fino al 10%, con una coppia massima migliorata di ben il 20%
- Il sistema a modulo unico di post-trattamento prende fino al 50% in meno di spazio ed è il 30% più leggero rispetto al sistema di post-trattamento precedente
TECNOLOGIA COLLAUDATA. PRESTAZIONI PER IMPIEGHI PESANTI
Utilizzando la tecnologia collaudata degli ultimi modelli dei motori Tier 4, i motori Cummins Heavy Duty X12 e X15 vengono utilizzati adesso in apparecchiature più grandi e presentano maggiori fattori di carico. Le piccole modifiche apportate per raggiungere gli standard di emissione Stage V, non solo rendono la progettazione e l'integrazione più facile per gli OEM, ma forniscono ai clienti la totale fiducia in un prodotto che conoscono e sul quale contano.