Edilizia

Il luogo di lavoro ha bisogno di più energia, meno seccature. Alimentando cantieri in tutto il pianeta, i motori Cummins per l'edilizia sono la forza trainante che sta dietro le migliori applicazioni edili del mondo.

Con la potenza che varia da 49-1200 hp (37-859 kW) la nostra gamma di motori per l'edilizia offre la flessibilità per soddisfare ogni specifica esigenza di alimentazione.

I MOTORI DELLA SERIE PERFORMANCE

I motori Cummins di nuova generazione permettono ai produttori di apparecchiature originali e ai loro clienti di fare di PIÙ CON MENO:

 

PIÙ PRESTAZIONI MENO CONSUMO DI CARBURANTE
MAGGIORE CAPACITÀ DELLA MACCHINA MENO MANUTENZIONE
PIÙ PRODUTTIVITÀ COSTO DI ISTALLAZIONE MINORE
PIÙ AFFIDABILITÀ MENO PESO E DIMENSIONI
MAGGIORE TEMPO DI ATTIVITÀ  

LA PROGETTAZIONE DEL MOTORE SENZA EGR PER IL MEDIO IMPIEGO OFFRE DI PIÙ.

F3.8 | B4.5 | B6.7 | L9

  • Istallazione più semplice e facile con maggiore flessibilità per il mercato globale.
  • Densità di potenza più alta con maggiore coppia a bassi regimi per un'elevata produttività e efficienza
  • Costo totale di gestione ridotto con intervalli di manutenzione allungati e migliore risparmio di carburante
  • L'aumento dei cavalli è fino al 10%, con una coppia massima migliorata di ben il 20%
  • Il sistema a modulo unico di post-trattamento prende fino al 50% in meno di spazio ed è il 30% più leggero rispetto al sistema di post-trattamento precedente

TECNOLOGIA COLLAUDATA. PRESTAZIONI PER IMPIEGHI PESANTI

X12 | X15

Utilizzando la tecnologia collaudata degli ultimi modelli dei motori Tier 4, i motori Cummins Heavy Duty X12 e X15 vengono utilizzati adesso in apparecchiature più grandi e presentano maggiori fattori di carico. Le piccole modifiche apportate per raggiungere gli standard di emissione Stage V, non solo rendono la progettazione e l'integrazione più facile per gli OEM, ma forniscono ai clienti la totale fiducia in un prodotto che conoscono e sul quale contano.

Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.