B6.7N (2018)
B6.7N (2018)
Potenza 200 - 240 hp
149 - 179 kW
149 - 179 kW
Coppia 520 - 560 lb-ft
705 - 759 N•m
705 - 759 N•m
Certificazione EPA 2018
Applicazioni
Autocarro medio Motori a gas naturale scuolabus Produttori apparecchiature per autocarri e costruttori professionale rifiuto
Panoramica:
Cummins presenta il nuovo motore a gas naturale B6.7N per i mercati di scuolabus, servizi navetta e autocarri medi. Valutato fino a 240 hp / 560 di coppia lb-ft, il B6. 7N offre un'alternativa per la flotta affidabile, a basse emissioni e a costi contenuti. Il B6.7N è omologato dal Consiglio Californiano per le Risorse dell'Aria in merito agli standard opzionali sulle basse emissioni di Nox pari a 0.02 g/bhp-hr il 90% in meno
Le Emissioni Nox rispettano i vigenti regolamenti dell'APE.
- Motore 100% a gas naturale, caratterizzato dalla combustione stechiometrica con accensione a scintilla dotata di EGR refrigerato e da un catalizzatore a tre vie che non necessita di manutenzione
- Sistema di ventilazione chiuso del basamento (CCV) e diagnostica a bordo per ottimali prestazioni in fatto di emissioni.
- Omologato dal Consiglio Californiano per le Risorse dell'Aria in merito all'opzionale NOx basso 0.02 g/bhp-hr 90% in meno
norma EPA corrente); supera i requisiti EPA GHG del 2017 - Conveniente e performance affidabili