B6.7 (Stage V)

Potenza 155 - 326 hp
116 - 243 kW
Coppia 550 - 1014 lb-ft
746 - 1375 N•m
Certificazione Stage V

Applicazioni

Agricoltura Edilizia Motori minerari

Panoramica:

Di più con meno

Il B6.7 è il più popolare motore diesel mai costruito da Cummins. Adesso nel quarto decennio di continuo miglioramento, il B6.7 presenta per il 2019 una progettazione senza EGR che fornisce il 5 per cento in più di potenza e il 31 per cento in più di coppia massima rispetto il modello attuale. Il premiato turbocompressore Cummins VGT™ definisce gli standard del settore in termini di affidabilità e durata in quanto aumenta la produttività delle apparecchiature. La maggiore efficienza del carburante e gli intervalli più lunghi fra le manutenzioni contribuiscono al ridotto costo di esercizio e a un più basso costo totale di possesso.

L'assenza di ricircolo dei gas di scarico riduce la complessità, migliora l'affidabilità e riduce l'ingombro del sistema di raffreddamento. Le opzioni con componenti multipli consentono una più semplice installazione e manutenzione. Questi include la scelta di alloggiamento anteriore o posteriore della coppa dell'olio, la possibilità per l'ECM di essere sul motore o da remoto e i filtri di manutenzione, presa di forza posteriore o anteriore al motore oltre alla scelta fra quattro orientamenti del turbocompressore, montaggio alto anteriore e posteriore o montaggio basso anteriore e posteriore.

Il sistema post-trattamento Single Module™ unisce DPF, SCR e dosaggio del fluido in una sola unità che occupa fino al 50 percento in meno di spazio e pesa il 30 percento in meno del sistema precedente.

I proprietari del B6.7 beneficiano anche di Cummins Connected Diagnostics™, una tecnologia di controllo da remoto che in modalità wireless connette il motore dell'utente con gli esperti di Cummins per l'analisi istantanea e la procedura da seguire nel momento in cui un codice di guasto viene generato da qualsiasi pezzo dell'apparecchiatura equipaggiata con strumentazione telematica.

Il B6.7 è disponibile con la tecnologia Cummins Guidanz™ che fornisce un perfetto pacchetto a processo guidato che semplifica e accelera il processo di diagnosi e riparazione, assicurandosi che i giusti ricambi, strumenti e il giusto supporto siano portati sul posto per velocizzare le riparazioni.

L'elevata tolleranza allo zolfo consente agli OEM di installare il B6.7 in apparecchiature che lavorano in zone con carburante di qualità limitata. Quindi gli OEM possono soddisfare più ordini con meno variabili nella linea di assemblaggio.

 

Livello di certificazione Stage V/Tier 4 Final
Cilindrata 6,7 litri
Più potenza. 155-326 hp (116-243 kW)
Più coppia 550-1014 lb-ft (881-1375 N•M)

Modello motore

 

Tipo di classificazione

Erogazione di potenza nominaleHP (kW) a giri/min

Coppia massima LB-FT (N•M) a giri/min

B6.7 326

Limitato

326 (243) a 2200

1014 (1375) a 1500

B6.7 316

Limitato

316 (236) a 2100

1014 (1375) a 1500

B6.7 261

Limitato

261 (195) a 2500

996 (1350) a 1300

B6.7 260

Limitato

260 (194) a 2200

996 (1350) a 1300

 

 

 

 

B6.7 310

Intermittente

310 (231) a 2200

950 (1288) a 1500

B6.7 300

Intermittente

300 (224) a 2500

950 (1288) a 1500

B6.7 280

Intermittente

280 (209) a 2200

950 (1288) a 1500

B6.7 260

Intermittente

260 (194) a 2500

850 (1152) a 1500

B6.7 250

Intermittente

250 (186) a 2000

850 (1152) a 1500

B6.7 225

Intermittente

225 (168) a 2500

700 (949) a 1500

B6.7 225

Intermittente

225 (168) a 2200

875 (1186) a 1300

B6.7 225

Intermittente

225 (168) a 1800

875 (1186) a 1300

B6.7 173

Intermittente

173 (129) a 2200

550 (746) a 1300

 

 

 

 

B6.7 232

Continua

232 (173) a 2000

700 (949) a 1500

B6.7 200

Continua

200 (149) a 2200

730 (990) a 1300

B6.7 195

Continua

195 (145) a 2000

625 (847) a 1500

B6.7 173

Continua

173 (129) a 2200

650 (881) a 1300

B6.7 173

Continua

173 (129) a 2200

826 (1120) a 1100

B6.7 155

Continua

155 (116) a 2200

550 (746) a 1300



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Caso di studio Azioni

La Cummins Performance Series consente il ridimensionamento dei motori per i biotrituratori Bandit Industries 

Visualizza

Cummins si fa avanti e offre potenza e affidabilità al più grande trattore Kubota di sempre

Visualizza


Per visualizzare tutti i casi di studio, clicca qui.
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.