B4.5 (Stage V)

Potenza 121 - 200 hp
90 - 149 kW
Coppia 369 - 575 lb-ft
500 - 780 N•m
Certificazione Stage V

Applicazioni

Agricoltura Edilizia Motori per l'estrazione mineraria Motori per il settore ferroviario

Panoramica:

Di più con meno

Il 4 cilindri in linea B4.5 fornisce il 16 per cento in più di potenza e il 11 in più di coppia rispetto l'attuale versione del motore. Il turbo Wastegate progettato da Cummins è un componente chiave nel fornire eccezionale potenza e reattività per cicli più veloci

Non solo si ottiene più potenza - si utilizza anche meno carburante con l'efficienza totale dei fluidi (incluso sia il carburante che il fluido di scarico diesel) aumentata fino al 3 per cento. Le apparecchiature utilizzate nei cicli di lavoro con frequente funzionamento al minimo, possono aumentare ancora di più il risparmio di carburante con la tecnologia Stop-Start di Cummins.

L'assenza di ricircolo dei gas di scarico riduce la complessità, migliora l'affidabilità e riduce l'ingombro del sistema di raffreddamento. Le opzioni con componenti multipli consentono una più semplice installazione e manutenzione. Questi include la scelta di alloggiamento anteriore o posteriore della coppa dell'olio, la possibilità per l'ECM di essere sul motore o da remoto e i filtri di manutenzione, presa di forza posteriore o anteriore al motore oltre alla scelta fra tre orientamenti del turbocompressore, montaggio alto sia anteriore che posteriore o montaggio basso anteriore e posteriore.

Il sistema post-trattamento Single Module™ unisce DPF, SCR e dosaggio del fluido in una sola unità che occupa fino al 50 percento in meno di spazio e pesa il 30 percento in meno del sistema precedente.

I proprietari del B4.5 beneficiano inoltre di Cummins Connected Diagnostics™, una tecnologia di monitoraggio da remoto che in wireless collega il motore dell'utente agli esperti Cummins per un'analisi istantanea e per ricevere raccomandazioni sulle azioni da intraprendere quando viene generato un codice di guasto in qualsiasi pezzo dell'equipaggiamento dotato di funzione telematica.

Il B4.5 viene fornito anche con la tecnologia Cummins Guidanz™ che offre un pacchetto veloce a processo guidato che semplifica la procedura di diagnosi e di riparazione garantendo che i ricambi, gli strumenti e il supporto adeguato possano arrivare sul posto per velocizzare la riparazione.

L'elevata tolleranza allo zolfo consente agli OEM di installare il B4.5 in apparecchiature che lavorano in zone con carburante di qualità limitata.

Il Cummins B4.5 per il 2019 offre più capacità della macchina, più tempo di attività e minor costo totale di gestione (TCO) - Per chi usa le apparecchiature vuol dire fare di più con meno.

Livello di certificazione Stage V/Tier 4 Final
Cilindrata 4,5 litri
Più potenza. 121-200 hp (90-149 kW)
Più coppia 369-578 lb-ft (500-780 N•M
Modello motore Tipo di valutazione Erogazione di potenza nominale HP (kW) PER GIRI/MIN Coppia massima LB-FT (N•m) PER GIRI/MIN
B4.5 200 Intermittente 200 (149) a 2500 575 (780) a 1500
B4.5 200 Intermittente 200 (149) a 2200 575 (780) a 1500
B4.5 188 Intermittente 188 (140) a 2000 575 (780) a 1500
B4.5 188 Intermittente 188 (140) a 2200 575 (780) a 1500
B4.5 188 Intermittente 188 (140) a 2500 575 (780) a 1500
B4.5 173 Intermittente 173 (129) a 2000 575 (780) a 1500
B4.5 173 Intermittente 173 (129) a 2200 575 (780) a 1500
B4.5 173 Intermittente 173 (129) a 2200 575 (780) a 1500
B4.5 173 Intermittente 173 (129) a 2500 575 (780) a 1500
B4.5 173 Intermittente 173 (129) a 2500 575 (780) a 1500
B4.5 162 Intermittente 162( 121) a 2500 520 (705) a 1500
B4.5 130 Intermittente 130 (97) a 2500 480 (651) a 1500
B4.5 121 Intermittente 121 (90) a 2200 369 (500) a 1500


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.