La gamma di motori Cummins Performance Series è il motivo per cui scegliere Cummins. Con le istallazioni finali di Stage V e Tier 4 si ottiene di più con meno. La nostra ultima linea di motori spazia tra 100-675 hp (75-503 kW) e fornisce più potenza di alimentazione elettrica, più produttività e più capacità della macchina. Tutto questo con meno manutenzione e costo totale di gestione ridotto.
Prestazioni migliori con minor peso e dimensioni
F3. 8, B4. 5, B6. 7 e L9 in media forniscono il 10% in più di
potenza e il 20% in più di coppia
La progettazione priva di EGR di F3. 8 - X12 significa un imballaggio più leggero e minori costi di installazione e manutenzione
I quattro cilindri F3. 8 e B4. 5 sono i motori migliori della categoria
Motore strutturale B4.5, B6.7 disponibile per applicazioni su trattori
La nuova tecnologia post-trattamento Single Module™ per i motori F3.8, B4.5, B6.7 e L9 è più piccola del 40% e 20% più leggera dei sistemi precedenti
La funzione start-stop garantisce emissioni più basse, livelli di rumore ridotti e costi operativi più vantaggiosi
Tutti i motori della Performance Series sono disponibili come unità di alimentazione complete di post-trattamento, impianto di raffreddamento e ausiliari
Una piattaforma comune per le emissioni finali e arretrate di Performance Series, Stage V/Tier 4 facilita i punti di incontro comuni, riduce la complessità e rende più semplici i processi di produzione per gli OEM che forniscono apparecchiature a diverse aree.
Per maggiori informazioni su motori Performance Series e prodotti per le aree di emissioni arretrate, usa la ricerca prodotto qui sotto:
Caso di studio
Azioni
Atomizzatori Goldacres - Alimentati da Cummins dal 1999