Turbine di alimentazione

Una turbina di alimentazione Holset funziona mano nella mano con il turbocompressore Holset respingendo indietro la corrente attraverso l'albero a gomiti e estraendo energia dal vapore di scarico: ciò è conosciuto come sistema turbo-compound. Entrambe le turbine di alimentazione radiali e assiali sono disponibili per vari impieghi pesanti.

Caratteristiche e vantaggi del prodotto

  • Migliora l'efficienza del carburante fino al 5%
  • Migliora la risposta alle sovratensioni
  • Il turbo-compound può essere applicato su motori da impiego medio, pesante e ad alta potenza
  • Migliora le emissioni assistendo il processo di ricircolo del gas di scarico (EGR)
  • Consente ai sistemi del motore di soddisfare gli obiettivi sulle emissione di CO2
  • Il sistema turbo-compound recupera le perdite di pompaggio

Applicazioni

  • Si adatta ad un ampia varietà di impieghi

 

 

Trova un distributore

Reindirizzamento a
cummins.com

Le informazioni che stai cercando sono su
cummins.com

Stiamo lanciando quel sito per te.

Grazie.