Holset VGT™
L'Holset VGT™ di Cummins Turbo Technologies, nel 1998 è stato un pioniere della tecnologia a geometria variabile (VG) per il mercato dei veicoli commerciali. Disponendo di un brevettato anello scorrevole dell'ugello, l'Holset VGT offre un'ampio spettro di portata che consente pressioni di spinta più elevate a bassi regimi del motore. La tecnologia VG (geometria variabile) fornisce gli strumenti più efficienti in termini di consumo di carburante per la gestione del ricircolo dei gas di scarico a corto raggio (EGR), utilizzato per ridurre i livelli di Nox.
L'Holset VGT è unico perché le palette scorrono assialmente in modo da avere meno parti in movimento e meno punti di usura. Questo incrementa la durata e l'affidabilità di questa tecnologia; essenziale per gli attuali impieghi commerciali del diesel. La ricerca e lo sviluppo di livello mondiale di Cummins Turbo Technologies continua a basarsi sull'odierno successo di Holset VGT, migliorandone i costi operativi totali e l'efficienza del carburante.
Applicazioni
- Adatto per l'impiego su autocarri leggeri, medi e pesanti
Misure del telaio
- 200/300/400/500
Geometria fissa
Il marchio Holset ha le sue radici nella tecnologia a geometria fissa, turbocompressori che canalizzano tutti i gas di scarico alla turbina per aumentare la potenza del motore. Con oltre 60 anni di esperienza nel soddisfare le esigenze di alimentazione dei clienti, la competenza di Cummins Turbo Technologies su questo tipo di tecnologia è provata e testata, ed oggi produce uno dei più ottimizzati, efficienti e affidabili turbocompressore del mondo.
Anche se il concetto di geometria fissa è rimasto invariato per decenni, Cummins Turbo Technologies ha progressivamente migliorato le prestazioni e l'affidabilità, utilizzando la stessa ingegneria di livello mondiale che viene utilizzata in tutta la Cummins. Un metodo conveniente per dare la spinta, i turbocompressori a geometria fissa Holset si distinguono per le prestazioni tecniche che si traducono direttamente in risparmio di carburante del motore. Visto il continuo inasprimento dei regolamenti sulle emissioni, questi vantaggi in termini di risparmio di carburante fanno sì che i turbocompressori a geometria fissa siano una soluzione chiave per il cliente.
Applicazioni
- Adatto dagli impieghi leggeri a quelli pesanti.
Misure del telaio
- 150/200/300/500/600/800/900/1000
Wastegate
Cummins Turbo Technologies ottimizza l'uso dei wastegate - dispositivi che controllano la quantità e i tempi di rilascio del gas di scarico in eccesso - disponibili nelle configurazioni pneumatiche o a controllo elettronico. I turbocompressori Wastegate di Holset offrono una soluzione conveniente, affidabile e duratura per la bassa e media potenza di alimentazione. Questa tecnologia all'avanguardia devia i rifiuti di scarico per una migliore compatibilità con la maggior parte delle condizioni.
La tecnologia Wastegate aiuta a prevenire l'eccesso di velocità del turbocompressore e la sovraspinta del motore. I ben progettati turbocompressori Holset wastegate impiegano le stesse tecniche di progettazione leader del settore utilizzate nell'intera Cummins. I turbocompressori Wastegate migliorano le unità a geometria fissa con un aumento complessivo dell'efficienza pari al 3% e possono essere ottimizzati per vari sistemi di post-trattamento.
Applicazioni
- Adatto dagli impieghi leggeri a quelli pesanti.
Misure del telaio
- Elettrico: 200/500
- Pneumatico: 150/200/250/300/450/500/600