Selettore del motore per pompe antincendio Cummins

I motori per pompe antincendio Cummins sono concepiti per assicurare la potenza durante i disastri. Che sia l'incendio di una piccola fotocopiatrice in ufficio o di un grave evento termico su una piattaforma petrolifera, rivolgiti a noi per avere prodotti esenti da guasti e tranquillità. I nostri esperti ti offriranno una consulenza personalizzata, supportata dalla reputazione e affidabilità di un leader mondiale nella tecnologia dei motori.

Applicazione


Informazioni sulla pompa
Informazioni VSPLC
Declassamento motore (%):
Motore US NSPS disonibile:
Motore non omologato disponibile:
Velocità minima del motore (giri/min):
Fattore Z:
Capacità di stabilizzazione (PSI):
Pressione max. dell'impianto senca VSPLC (PSI):
Stabilizzazione alla pressione adeguata disponibile:
Pressione dell'impianto con VSPLC (PSI):
Velocità di stabilizzazione prevista alla turbolenza (giri/min):
In base alla stima delle tue esigenze di potenza, riteniamo che il modello ideale sia questo:

Migliore corrispondenza