Commutateur de transfert X-Series
Les commutateurs de transfert PowerCommand® X-Series de Cummins assimilent la technologie éprouvée de Cummins pour donner un rendement à toute épreuve dans les applications critiques. Mais ils ne sont qu’un seul composant d’un système de réseau électrique unifié qui tire parti de disaines d’années d’expertise en la matière, une ingénierie complète du système, des tests et des validations exhaustifs et un réseau international pouvant offrir du service et du soutien sur place.
Aperçu :
La PowerCommand® X-Series consiste en des commutateurs de transfert automatiques ou non automatiques de 40 à 3000 A avec des points d’entrée avec ou sans service. Tous les produits de cette gamme se caractérisent par une commande PowerCommand® 80 et sont conçu pour les marchés et les utilisations où les meilleurs rendement et connectabilité sont exigés.
Conçus pour le fonctionnement et le transfert de charges électriques entre l'alimentation des services publics et les génératrices d’urgence, les commutateurs X-Series peuvent s’utiliser pour les fournisseurs-groupes électrogènes, fournisseurs-fournisseurs, groupes électrogènes-génératrices, ou trois utilisations de systèmes sources (double, de secours) et conviennent aux situations d’urgence, d’obligation légale, et de secours facultatives.
En outre, la X-Series offre une gamme complète de commutateurs de transfert et puissance de proximité (WCR) à court délai homologuées UL1008, réalisé au moyen du mécanisme à haute endurance de Cummins grâce à la technologie de soufflerie brevetée qui mène au prochain degré de rendement et de fiabilité.
La commande révolutionnaire PowerCommand® 80 conçue par les experts de chez Cummins est la seule commande intégrée où toutes les fonctionnalités peuvent facilement être mises en œuvre selon les besoins et sans ajout de matériel ni de module.
Conception novatrice du mécanisme à haute endurance et de la technologie de soufflerie
Le mécanisme à haute endurance (MHE) a été conçu pour minimiser le contact endommageant en présence d’erreur, maintenant ainsi sa capacité de porter jusqu’à 100 % de sa charge nominale. Les forces électromagnétiques développées pendant un défaut obligent les contacts d’un commutateur de transfert à s’ouvrir, produisant un arc destructeur qui endommage souvent et grandement l’intérieur du commutateur.
Habituellement, après qu’un commutateur classique fait défaut, ses contacts, boites de soufflage et dans certains cas, sa commande doivent se faire remplacer. Cependant, les technologies de soufflerie utilisées par le MHE utilisent la même énergie électromagnétique pour maintenir les contacts fermés pendant le défaut, éliminant pratiquement l’arc, l’endommagement des contacts et la dégradation du rendement. Lorsqu’un défaut a lieu, les champs électromagnétiques se créent autour des bras de contact mobiles ou fixes. Le MHE utilise les forces électromagnétiques résultantes pour tenir les contacts en place. Plus le courant du défaut est puissant, plus il y a de force. Vu l’indice élevé du court délai dans le cas de cette technologie à soufflerie, les réparations couteuses et les temps d’arrêt gênants peuvent se minimiser après un défaut.
Commande de commutateur de transfert PowerCommand® 80
La commande de commutateur de transfert PowerCommand® 80 offre adaptabilité, connectivité et intelligence inégalées. La PowerCommand® 80, conçue par des experts en production d’énergie de Cummins, est une commande intégrée unique – pas besoin de module supplémentaire. Les fonctionnalités peuvent facilement être mises en œuvre selon les besoins et sans ajout de matériel. En outre, la commande se caractérise par des entrées/sorties du client grandement personnalisables qui peuvent se faire de manière à convenir à un grand nombre d’utilisations.
HMI facile à naviguer
La commande interface humain machine (HMI) comprend afficheur LCD rétro-éclairée par LÉD à commutateurs logiciels à sensation tactile qui s’utilisent facilement pour naviguer sur l’écran. les commandes des données peuvent toutes se voir en déroulant sur les écrans à l’aide des clés de navigation. La fonctionnalité de navigation avant ou arrière est aussi fournie. La commande affiche l’erreur active actuellement, les cas d’erreur et l’historique classé selon le temps des 256 erreurs précédentes par rapport à l’horloge en temps réel et la durée d’utilisation du moteur.
Restez en contact avec les données essentielles grâce à l'annonciateur à distance du commutateur de transfert PowerCommand
L'annonciateur à distance de commutateur de transfert PowerCommand vous permet de surveiller à distance jusqu'à huit commutateurs de transfert de la série X sur un écran LCD couleur facile à lire.
D'un seul coup d'œil, vous connaîtrez la position du commutateur de transfert, la disponibilité de la source, et s'il y a des événements actifs ou des alertes.
Une interface utilisateur intuitive vous permet d'accéder à des informations supplémentaires pour chaque commutateur de transfert, notamment la tension de la source, la fréquence et les journaux d'alerte, ainsi qu'à des fonctions de commande permettant de lancer des tests, de neutraliser les minuteries de transfert et d'effectuer des délestages à distance.
- Une conception intuitive à la pointe du marché
- Symboles et icônes à code couleur
- Boutons à retour tactile
- Surveillance à distance
- Informations détaillées et historique
- Test à distance, neutralisation et contrôle de la foule
- Notification des défauts et des événements
- Mesure de la tension et de la fréquence
- Support hardwire pour un contrôleur non-X-Series
Où que vous soyez, quelles que soient vos fonctions, l’expertise Cummins est toujours en marche
Cummins offre à ses clients une tranquillité d’esprit inégalée à propos de l’entretien et de la révision des commandes principales numériques. Le meilleur de sa catégorie dans la capacité de marché des pièces de rechange, grâce à des relations locales appuyées par un réseau mondial de techniciens, d’ingénieurs, 8 00 concessionnaires et 500 centres de distribution dans plus de 190 pays répartis sur 6 continents.