Ressources de support de la trousse d'outils Woodward pour la trousse d'outils Woodward des produits moteur chinois
Woodward Toolkit 支持资源
Un logiciel de service qui fonctionne avec les moteurs Cummins L8.9GE5, B6.7G et ISG12G qui utilisent le système de contrôle Woodward. Cette application est utilisée pour diagnostiquer et résoudre les problèmes de moteur, stocker et analyser des informations historiques à propos d'un moteur et modifier les paramètres de fonctionnement d'un moteur. La trousse d'outils permet également aux professionnels de télécharger les calibrations à un module de commande électronique.
此软件用于使用 Woodward 控制系统的 L8.9GE5, B6.7G 和 ISG12G 三款康明斯发动机。主要用于诊断和排除发动机故障,分析发动机历史信息,修改发动机运行参数等。Toolkit 也允许专业人员向 ECM 写入标定。
Pour obtenir de l’aide avec ces ensembles, veuillez appeler au : +8610-59023215 ou si vous préférez de l’aide par courriel, vous pouvez nous joindre à l’adresse : [courriel protégé]
相关文件如需支持,请拨打电话:010-59023215 或发送邮件至 [email protected]
Téléchargement de logiciel
Nom du fichier : B6.7 G CMOH6.0 B125.zip
Taille du fichier : 13 Mo
Nom du fichier : ISG12 G CMOH6.0 G111.zip
Taille du fichier : 13 Mo
Nom de fichier : ISL8.9GE5
Taille du fichier : 4.5 Mo
Ce logiciel n'est pas offert en version mobile. Afin de le télécharger sur votre ordinateur au bureau ou à la maison, veuillez revenir sur cette page à partir de cet appareil.