NPBU Diagnostics™

Clavarder avec Soutien

NPBU Diagnostics™ est un outil électronique basé sur Microsoft Windows. Il est conçu pour prendre en charge tous les produits NPBU (New Power Business Unit, nouvelle unité du secteur de l’alimentation). Cet outil prend en charge plusieurs protocoles de communication et architectures logicielles.

 

PLATES-FORMES SUPPORTÉES

  • Windows 10 (64 bit)

  • Windows 8 (64 bit)

 

LICENCES ACTUELLES

  • Basique

  • Configuration (usine MEO)

 

PRODUITS NPBU NON PRIS EN CHARGE

SMN

DESCRIPTION

BES CM904 EV104B

PD-7000

BES CM2450 EV101B

PD-7500

ESS BM2.0E ES101 (SSOEM uniquement)

Module/s de batterie Li-Ion 24 V

ESS BP74E ES103

Batterie(s) Li-Ion 700 V

 

DATALINK PRIS EN CHARGE

  • INLINE 7

  • Conforme RP1210c

  • POINTE

  • IXXAT

  • EMS Dr Thomas Wünsche

 

DEMANDER UNE LICENCE

Pour demander une licence pour NPBU Diagnostics, veuillez naviguer sur notre formulaire de demande en ligne. Veuillez remplir les informations requises et soumettre.

*Le traitement des demandes de licence peut prendre jusqu'à 48 heures.

Téléchargement de logiciel

Si vous avez précédemment téléchargé/installé le logiciel NPBU Diagnostics, les mises à jour vers des versions plus récentes seront effectuées via le Gestionnaire de mises à jour Cummins (à l'intérieur du fichier d'installation embarqué).

Si vous n'avez jamais téléchargé ou installé ce logiciel et que vous souhaitez le faire maintenant, veuillez cliquer sur le lien de téléchargement ci-dessous.

 

caution1.png

Le coupe-feu de votre entreprise pourrait nuire à l'installation de ce fichier. Veuillez communiquer avec votre administrateur de système pour obtenir de l'aide si vous voyez un message en ce sens.

 

Diagnostics NPBU 2.1.62.9 (299,7 Mo)

TÉLÉCHARGER

 

*Les instructions d'installation et les détails sur l'activation de votre licence sont disponibles dans les sections DOCUMENTS DE FORMATION ci-dessous. Il vous suffit de développer l'option "Instructions d'installation et d'activation de la licence" pour lire les instructions.

Ce logiciel n'est pas offert en version mobile. Afin de le télécharger sur votre ordinateur au bureau ou à la maison, veuillez revenir sur cette page à partir de cet appareil.

Documents de formation

Recherche – soutien pour produits et services numériques

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.