Le service de configuration de la manette est un programme utilisé avec la manette de commande intérieure Cummins pour transférer et télécharger les fichiers personnalisés dans la manette du bateau.
Téléchargement de logiciel
Remarque : Pour les employés et distributeurs de Cummins, demandez tous les téléchargements de logiciels via Cummins Answers, recherche par mot-clé « joystick ».
Documents disponibles sur QuickServe Online
- Master Repair Manual Bulletin 4358378
- Vessel Configuration Tool Procedure 326-015-042
- Managing Vessel Personalities Procedure 326-015-044
- Service Tools 326-022-001 Section 15
Nom du fichier : Joystick_Config_Service_Tool_rev1.zip
Taille du fichier : 4.0 Mo
TÉLÉCHARGER
Instructions d'installation :
- Cliquer sur le lien ci-dessus.
- Dans la fenêtre de téléchargement de fichiers :
a. Cliquer sur Open pour extraire le programme vers un endroit sur l'ordinateur.
b. Cliquer sur Save et choisir l'emplacement de fichier où effectuer l'extraction ultérieurement. - Double cliquer sur le fichier extrait pour démarrer le programme.
Nom du fichier : CDM_v2.08.30_WHQL_Certified_for_Windows_8.1.exe
Taille du fichier : 1.8 Mo
TÉLÉCHARGER
Instructions d'installation :
- Cliquer sur le lien ci-dessus.
- Dans la fenêtre de téléchargement de fichiers :
a. Cliquer sur Open pour extraire le programme vers un endroit sur l'ordinateur.
b. Cliquer sur Save et choisir l'emplacement de fichier où effectuer l'extraction ultérieurement. - Double cliquer sur le fichier extrait pour démarrer le programme.
Remarque : Les droits d'administrateur sont nécessaires pour effectuer l'installation.
RECOMMANDÉES | CONFIGURATIONS MINIMALES | |
PLATEFORME : | INTEL & AMD (32 bits ou 64 bits) | INTEL et AMD (32 bits ou 64 bits) | Windows® 7 32 bits |
SYSTÈME D'EXPLOITATION : | Windows 8 32 bits | Remarque : Windows 7 et Windows XP ne sont pas pris en charge. |
PROCESSEUR : | Deux cœurs de 2,1 GHz ou plus | 2 GHz |
RAM : | 4 Go ou plus | Windows 7 - 2 Go |
DISQUE DUR : | 2 Go ou plus disponible sur le disque dur | 2 Go disponible sur le disque dur |
PÉRIPHÉRIQUE MULRIMÉDIA (nécessaire pour l'installation dans la plupart des cas et pour INCAL) : |
Double couche - DVD-ROM double densité | DVD-ROM (peut être interne ou externe selon les besoins pour l'installation) |
AFFICHAGE : | **Résolution minimale 1024 x 768 | **Résolution minimale 1024 x 768 |
CLAVIER : | 101 touches améliorées | 101 touches améliorées |
DISPOSITIF DE POINTAGE : | Dispositif compatible Windows | Dispositif compatible Windows |
MULTIMÉDIA : | Les ordinateurs qui seront utilisés pour la formation au Collège virtuel exigeront des capacités audio et multimédia | Tout périphérique audio compatible Windows |
AUTRE LOGICIEL : | Adobe Acrobat Reader 9.0 ou version plus récente | Adobe Acrobat Reader 9.0 ou version plus récente |
AUTRE LOGICIEL : | Microsoft .NET Framework 4.0 | Microsoft .NET Framework v4.0 |
IMPRIMANTE (optionnelle) : | Dispositif compatible Windows | Dispositif compatible Windows |
ONNEXION INTERNET (optionnelle pour actualisations et QSOL) : | DSL ou large bande haute vitesse | DSL ou large bande haute vitesse |
PORTS DISPONIBLES : | 2x USB 2.0 | Voir le fabricant de l'adaptateur du réseau de transmission pour les spécifications de port. |
** Les écrans à double moniteur ne sont pas pris en charge
La section Tous les logiciels définit le niveau de matériel d'ordinateur requis pour exécuter toutes ces applications.
Les installations minimales limiteront les performances. Pour des performances optimales, utilisez le matériel recommandé ou supérieur.
Ce logiciel n'est pas offert en version mobile. Afin de le télécharger sur votre ordinateur au bureau ou à la maison, veuillez revenir sur cette page à partir de cet appareil.