Application Guidanz pour Windows

Clavarder avec Soutien

L'application Guidanz® pour Windows vous aide à accélérer les réparations et à réduire les temps d'arrêt pour les clients.


Remarque : Actuellement, Guidanz Windows n'offre qu'une fonctionnalité limitée par rapport à INSITE. D'autres options et fonctionnalités seront ajoutées à Guidanz pour Windows dans les prochaines versions.

TYPES D'ABONNEMENT

ABONNEMENT ACTUEL
Tous les utilisateurs disposant d'un ID utilisateur enregistré chez Cummins auront accès aux fonctions suivantes de Guidanz Windows :

  • Renseignements des plaques signalétiques de l'équipement et de l'appareil
  • Codes de défaillance et descriptions Cummins classés par ordre de priorité
  • Possibilité de partager tous les renseignements de l'application par courriel
  • Lecture des codes d'erreur J1939 standard de l'industrie
  • Prise en charge multilingue (anglais, français, espagnol et chinois simplifié)
     

ABONNEMENT AU SERVICE
De plus, les abonnés au service auront accès aux fonctionnalités suivantes :

  • Possibilité de surveiller et d'enregistrer les données paramètres du moteur
  • Tests de diagnostic limités (voir la liste ci-jointe)
  • Réglages du moteur
  • Images et modèles
  • Gestion des mots de passe du module de commande électronique
  • Piste de vérification
  • Réinitialisation des codes d'erreur
  • Mise à jour et installation de la révision de calibration
  • Liens vers le système de notification des défaillance (en ligne)
  • Données de trajet
     

ÉVALUATION IMMÉDIATE
En plus des éléments ci-dessus, les utilisateurs qui s'abonnent à Guidanz Immediate Assessment ont accès à :

  • Erreurs classées par priorité et les trois causes principales les plus probables
  • Durée de service estimée
  • Historique des renseignements, des erreurs et des analyses récents directement sur l'appareil mobile
  • Possibilité de transporter les évaluations dans les ordres de travail de Guidanz pour suivre l'équipement tout au long de l'événement de service
  • Possibilité de transformer les rendez-vous de Guidanz en ordres de travail de Guidanz
     

ABONNEMENT POWER PLUS
En plus de tout ce qui précède, les utilisateurs abonnés à Power Plus Pro auront également accès aux fonctionnalités suivantes :

  • Connexion aux contrôleurs PCC3300 V1 et PCC3300 V2
  • Plaque signalétique
  • Codes d'erreur et données associées aux codes d'erreur
  • Surveillance d'événements/notification
  • Surveillance et enregistrement des données
  • Paramètres de l’appareil
  • Téléchargement et installation de l'étalonnage
  • Saisissez des fichiers (créez, connectez, gérez, superposez, plusieurs connexions de fichiers)
  • Fichiers FDL (lecture/écriture)
     

Pour en savoir plus, veuillez vous référer aux notes de version où l’on explique les fonctionnalités qui sont prises en charge dans chaque version.

Téléchargement de logiciel

caution1.png

Le coupe-feu de votre entreprise pourrait nuire à l'installation de ce fichier. Veuillez communiquer avec votre administrateur de système pour obtenir de l'aide si vous voyez un message en ce sens.

 

Guidanz Windows 2.1 a été lancé. Téléchargez l'application Guidanz Windows pour votre ordinateur portable ou tablette.

Nom de fichier : Cummins_Guidanz_Installer_Setup_2.1.0.269_Production_Final.exe
Taille du fichier : 300 Mo

 

TÉLÉCHARGER

 

EXIGENCES MINIMALES DU SYSTÈME

  • Windows OS : Microsoft Windows 10 Enterprise 10.0.17763 – Windows 10 (1809)
  • Mémoire vive : 1 Go pour 32 bits, 2 Go pour 64 bits
  • Espace sur disque dur : 16 Go pour 32 bits, 20 Go pour 64 bits
  • UC : processeur de 1 gigahertz (GHz) ou plus ou système sur puce

 

CONDITIONS PRÉALABLES POUR L'APPLICATION GUIDANZ WINDOWS

INSCRIPTION

  • Tous les utilisateurs doivent avoir un nom d'utilisateur Cummins et un mot de passe valides.

ABONNEMENT

  • Communiquez avec votre grossiste local, à la section des licences de logiciel ci-dessous, afin d'inscrire votre point de service pour utiliser Cummins Guidanz Immediate Assessment aux É.-U., en UE ou au Canada. Personnes non employées par un grossiste, veuillez communiquer avec Cummins Care.

ADAPTATEURS DE LIAISON DE DONNÉES Vous aurez besoin d’un adaptateur de liaison de données compatible.

  • INLINE 7 est une trousse complète pour l'équipement à l'aide de câbles à 9 broches, 6 broches et 3 broches. Elle prend en charge les connexions USB, Wi-Fi et Bluetooth. Elle fonctionne avec INSITE et Guidanz Mobile/Windows (abonnés invités, service et évaluation immédiate). *Non compatible avec les contrôleurs de production d'énergie.

Pour acheter la trousse INLINE 7, CLIQUEZ ICI

Pour des informations détaillées sur le produit Guidanz, veuillez consulter Informations sur Guidanz​​​​​​​.

  • La TROUSSE DE FAISCEAU ONAN est une trousse complète pour les applications avec les contrôleurs de production d'énergie. Elle se connecte à divers contrôleurs commerciaux, y compris PCC3300 V1 et PCC3300 V2. Elle fonctionne avec InPower et Guidanz Windows (abonnés à Power Plus).

Pour acheter la trousse de faisceau Onan, CLIQUEZ ICI

Ce logiciel n'est pas offert en version mobile. Afin de le télécharger sur votre ordinateur au bureau ou à la maison, veuillez revenir sur cette page à partir de cet appareil.

Licence de logiciel

Certaines applications mobiles et logicielles Cummins - y compris INSITE™, Guidanz® et PowerSpec - nécessitent des licences de logiciels uniques pour l'utilisation. Les licences sont disponibles auprès d’un concessionnaire ou d’un distributeur Cummins autorisé. Veuillez nous fournir quelques détails pour trouver le contact nécessaire.

Documents de formation

Recherche – soutien pour produits et services numériques

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.