La DESA (analyse de système de moteur dynamique) aide à diagnostiquer systématiquement les systèmes complexes de moteur et de traitement secondaire. Elle effectue un test dynamique de ces systèmes, crée un protocole et fournit une analyse pour mieux réaliser des diagnostics.
![]() |
L'outil DESA ne sera plus supporté, et aucune nouvelle licence ne sera émise après le 4 FÉVRIER 2022. |
Téléchargement de logiciel
La plus récente version de la DESA est la version 1.7.0
Le support a pris fin le 4 mars 2022. Afin de pouvoir continuer à utiliser DESA, veuillez effectuer une mise à niveau vers la version la plus récente d'INSITE par le biais du gestionnaire de mises à jour.
Téléchargement complet pour nouvelles installations et mises à niveau
- Compatible avec Windows 7, Windows 8, et Windows 10
- Prérequis : Microsoft Excel, MATLAB/MCR, Visual C++ 2010 ou plus récent et .NET 4.0
Nom du fichier : DESA1_7_0.zip
Taille du fichier : 573 Mo
Guide d'installation - télécharger et suivre
SEULEMENT pour la mise à niveau de la version 1.6 à la version 1.7
Nom du fichier : DESAUpgradePackage1.6to1.7.zip
Taille du fichier : 25 Mo
Ce logiciel n'est pas offert en version mobile. Afin de le télécharger sur votre ordinateur au bureau ou à la maison, veuillez revenir sur cette page à partir de cet appareil.