INSITE CENSE™ est une fonction améliorée de protection du moteur. La surveillance de moteur CENSE™ (avec journal d'arrêts du moteur standard) est incorporée au module de commande électronique amélioré du moteur, éliminant le besoin d'un module de diagnostic supplémentaire ou d'une boîte de conversion de température des gaz d'échappement.
Téléchargement de logiciel
Doit s'installer sur un système d'exploitation Windows 7 à 32 bits
INSITE pour Cense (RS-232)
Nom du fichier : INSITEforCense.zip
Taille du fichier : 31 Mo
Instructions d'installation :
Progiciel d'installation incompatible avec le gestionnaire de mises à jour. Installation manuelle requise. Instructions incluses dans le zip.
Cet outil ne fonctionne que sur Windows 7 à 32 bits ou plus ancien. Veuillez suivre les instructions fournies pour bien installer ceci. Cet outil a aussi besoin d'INSITE 8.X pour effectuer les téléchargements de calibration dans les modules CENSE RS-232.
Ce logiciel n'est pas offert en version mobile. Afin de le télécharger sur votre ordinateur au bureau ou à la maison, veuillez revenir sur cette page à partir de cet appareil.