ADEPT™

Clavarder avec Soutien

ADEPT™ (Advanced Dynamic Efficient Powertrain Technology) est une suite de fonctionnalités électroniques avancées pour le moteur ISX15 qui interagit avec les transmissions manuelles automatisées et s’adapte de manière dynamique aux conditions de fonctionnement pour aider les conducteurs à fonctionner plus efficacement. ADEPT améliore les économies de carburant sans incidence sur la productivité en exploitant les capacités électroniques du moteur et de la transmission pour prendre des décisions en temps réel sur le contrôle du groupe motopropulseur.

Le module du gestionnaire des périmètres d'itinéraire utilise le GPS et un ensemble de cartes de bord pour prévisualiser la route, ce qui permet de régler les paramètres du moteur et de la transmission afin d'améliorer l'économie de carburant de votre camion. Pour diagnostiquer, réparer et mettre à jour le gestionnaire des paramètres d'itinéraires dans votre camion équipé d'ADEPT de Cummins, vous devez télécharger Guidanz™ Mobile de Cummins pour votre appareil Android ou Apple.

L'application de soutien ADEPT a été intégrée à Guidanz. Veuillez visiter la page sur Guidanz pour voir si cet outil est fait pour vous

Téléchargement de logiciel

Gestionnaire des paramètres d'itinéraires : fichers de cartes

Téléchargement des fichiers de cartes

  1. Procurez-vous une clé USB. Assurez-vous qu'elle ne contient aucun autre fichier, en particulier aucun fichier ou dossier de cartes sur le lecteur.
  2. Téléchargez le plus récent fichier de cartes, décompressez-le et déplacez le dossier eHorizon_Map sur la clé USB.
  3. Assurez-vous de placer le dossier « eHorizon_Map » au niveau le plus bas (répertoire racine) de la clé USB. Ne le placez pas dans des sous-dossiers, sinon le module ne sera pas en mesure de trouver les fichiers.

Numéro de version : 3692961.01
Date de diffusion : 15 septembre 2016
Description : ADAS Amérique du Nord 2015
Taille du fichier : 50 Mo

TÉLÉCHARGER

Une fois les cartes sur la clé USB, branchez-la à l'extrémité du câble USB connecté au module du gestionnaire des paramètres d'itinéraires.

*S’il n’y a pas de câble ou qu’il est endommagé, vous pouvez en commander un autre auprès de votre concessionnaire ou distributeur agréé à l’aide du numéro de pièce 5394154. Connectez votre adaptateur de liaison de données INLINE, démarrez Guidanz et connectez-vous au module du gestionnaire des paramètres d’itinéraires. Plusieurs fonctions sont disponibles, mais sélectionnez la fonction « Update RPM Maps » et suivez les instructions à l’écran.

Si vous ne pouvez pas vous connecter au gestionnaire des paramètres d'itinéraires, il se peut qu'il y ait un problème avec la configuration du bus. Certaines configurations de moteur nécessitent que le matériel du gestionnaire de paramètre Cummins soit installé pour pouvoir accéder au module à des fins d'entretien. Veuillez consulter le TSB150099 pour la liste complète des produits et les tableaux de compatibilité.

Si vous éprouvez de la difficulté à obtenir le module du gestionnaire des paramètres d'itinéraires pour lire les fichiers de cartes ou reconnaître la clé USB, veuillez vous assurer que :

  • La clé USB est formatée en FAT32 (il s’agit du format normal pour Windows).
  • La clé USB a une capacité comprise entre 2 et 4 Go (le module n'est pas en mesure de lire les lecteurs plus gros).

Ce logiciel n'est pas offert en version mobile. Afin de le télécharger sur votre ordinateur au bureau ou à la maison, veuillez revenir sur cette page à partir de cet appareil.

Recherche – soutien pour produits et services numériques

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.