Дистрибьюторы Holset

Для покупки оригинальной продукции Holset обращайтесь к официальным дистрибьюторам компании Cummins Turbo Technologies. Наши дистрибьюторы работают на территории России и стран СНГ.

Официальные дистрибьюторы помогут Вам с выбором необходимого турбокомпрессора, предоставят Вам рекомендации по эксплуатации, а также официальную гарантию до 1 года без ограничения пробега.

Официальные дистрибьюторы – это высокое качество обслуживания и гарантированное наличие широкого спектра турбокомпрессоров и запасных частей Holset.

Благодаря высоким показателям качества и эффективности, продукция Holset завоевала доверие и уважение покупателей во всем мире. К сожалению, популярность бренда Holset привела к тому, что на рынке появились копии нашей продукции.

Внешне они могут быть очень похожи на оригинальный Holset, но их эффективность, надежность, безопасность и другие характеристики будут отличаться. Если у Вас есть сомнения касательно подлинности турбокомпрессора,

Вы можете обратиться к официальным дистрибьюторам Holset в России и СНГ для получения разъяснений. Чтобы гарантированно приобрести оригинальную продукцию Holset, мы рекомендуем Вам обращаться только к официальным дистрибьюторам Holset в России и СНГ.

Россия

Группа компаний «АвтоТехКомплект»
Адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
Мензелинский тракт, д. 22/1 Б
Тел: 8 800 100 20 40 (звонок бесплатный); 
+7 8552 92 77 87; 78 10 01
Электронная почта: [email protected]  
Сайт: www.atkomplekt.ru www.автотехкомплект.рф

Группа компаний «Армтек»
Адрес: 141031, Мытищинский р-н, 
86-й км МКАД, вл. 13А, стр. 1
Тел: +7 495 783 60 90
Электронная почта: [email protected] 
Сайт: www.armtek.eu www.armtek.ru

ООО «Бизнес-Авто» 
Адрес: 143405, Красногорский р-н, 
д. Гольево, ул. Центральная, д. 3
Тел: +7 495 980 29 01
Электронная почта: [email protected] 
Сайт: www.truckturbina.ru

ООО «Синитта»
Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, 
ул. Коли Томчака, д. 28, лит. А
Тел: +7 812 369 04 15; +7 963 345 29 67
Факс: +7 812 369 08 29
Электронная почта: [email protected] 
Сайт: www.sinitta.ru

ООО «ТракМоторс»
Адрес: 111123, г. Москва, 
ш. Энтузиастов, д. 31, стр. 38
Тел: 8 800 100 53 54; +7 495 926 10 67
Электронная почта: [email protected] 
Сайт: www.tmtr.ru

ТурбоМаркет
Адрес: 117403, г. Москва, 
32-й км МКАД, АГМ Тракт, д. 32
Тел: + 7 499 322 77 65; +7 985 244 40 54
Электронная почта: [email protected]
Сайт: www.turbomarket-ltd.ru

Адрес: 454008, г. Челябинск, 
ул. Автодорожная, д.12, стр. 1
Тел: +7 351 377 89 66
Электронная почта: [email protected]
Сайт: www.turbomarket-ltd.ru 

Турбосистемс
Адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, 
ш. Московское, д. 25
Телефон: +7 812 715 55 24
Электронная почта: [email protected] 
Сайт: www.turbosystems.ru

Республика Беларусь

Группа компаний «Армтек»
Адрес: 223053, Боровлянский сельский совет, 
р-н д. Дроздово, д. 81-4, за ТЦ «ЭКСПОБЕЛ»
Тел: 7600 (для мобильных телефонов); +375 (17) 211 55 10;
+375 (17) 206 70 52; +375 (17) 211 58 28
Электронная почта: [email protected] 
Сайт: www.armtek.by

ПрофПлюс
Адрес: 220024, г. Минск, ул. Стебенева, д. 12а
Тел: +375 17 385 96 09
Электронная почта: [email protected]   
Сайт: www.profplus.by

Эстония

Sinitta Parts OÜ
Адрес: 11415, г. Таллин, Vesse 4a
Тел: +372 58 660 333
Электронная почта: [email protected] [email protected]
Сайт: www.sinitta.ee www.turbodrive.ee

Литва

Турбосервисас
Адрес: 7100, г. Вильнюс, Ukmerges No 251
Тел: +370 (0) 5 230 2523
Факс: +370 (0) 5 230 3615
Электронная почта: [email protected] 
Сайт: www.turboservisas.lt

Украина

ООО «НФМ АГРО»
Адрес: 49109, г. Днепр, 
ул. Набережная Заводськая, д. 9Б (блок 1) 
Тел: 0800 40 7887
Электронная почта: [email protected] 
Сайт: https://nfm.com.ua/ua/

ООО «ТАЙТЕН МАШИНЕРИ УКРАИНА»
Адрес: 08162, Киевская обл., пгт. Чабаны, 
ул. Машиностроителей, д. 1
Тел: +38 067 351 06 49
Факс: +38 044 496 20 87
Электронная почта: [email protected] 
Сайт: http://titanmachinery.ua

ООО «Укр-Турбо»
Адрес: 03134, г. Киев, ул. Николая Трублаини, д. 2
Тел: +38 067 548 41 28
Факс: +38 044 223 64 56
Электронная почта: [email protected] 
Сайт: www.ukr-turbo.com.ua
 

Redirecting to
cummins.com

The information you are looking for is on
cummins.com

We are launching that site for you now.

Thank you.