Ressources de support de la trousse d'outils Woodward

Besoin de soutien? Cliquez ici

La trousse d'outils Woodward est une application d'entretien qui fonctionne avec les groupes moteurs L8.9GE5, B6.7G, ISG12G de Cummins, qui utilise le système de contrôle Woodward. Cette application sert à diagnostiquer et dépanner les problèmes de moteur, à enregistrer et analyser l'information historique concernant un moteur, et à modifier les paramètres de fonctionnement d'un moteur. La trousse d'outils permet aussi aux professionnels de télécharger les calibrations à un module de commande électronique.

Woodward Toolkit是一款服务软件应用程序,用于服务使用伍德沃德控制系统的L8.9GE5,B6.7G,ISG12G康明斯发动机。此应用程序用于诊断和排除引擎问题,存储和分析引擎的历史信息,并可修改引擎的运行参数。专业人员也可以通过该软件将标定下载到ECM。

Téléchargement de logiciel

Nom de fichier : B6.7 G CMOH6.0 B125.zip
Taille du fichier : 13 Mo

TÉLÉCHARGER

Nom de fichier : ISG12 G CMOH6.0 G111.zip
Taille du fichier : 13 Mo

TÉLÉCHARGER

Nom de fichier : ISL8.9GE5
Taille du fichier : 4,5 mo

TÉLÉCHARGER

Ce logiciel n'est pas offert en version mobile. Afin de le télécharger sur votre ordinateur au bureau ou à la maison, veuillez revenir sur cette page à partir de cet appareil.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.