Vérification rapide

Besoin de soutien? Cliquez ici

QuickCheck est un ordinateur à main qui vous permet de régler les paramètres dans le module de commande électronique et qui recueille les données sur le moteur.

Si vous êtes représentant de commerce, propriétaire, opérateur ou technicien de l'entretien à la recherche d'un outil à main bon marché pour l'entretien, la révision et à la surveillance de la performance d'investissements motorisés par Cummins, c'est Quickcheck qu'il vous faut.
 
Vous pouvez commander le QC5600 dès aujourd'hui. Le robuste QuickCheck 5600, portatif et convivial, s'utilise au moyen de commandes minimales par simples boutons-poussoirs et navigation à écran tactile. Il s'intègre à l'adaptateur de liaison de données INLINE 6, et vous pouvez y lire les données sur votre moteur diffusées sur les ondes publiques de liaison de données SAE J1939 ou J1587. L'application PowerSpec CE lit les communications de liaison de données publiques ou privées pour soutenir les groupes moteurs diesels Cummins sur route à commande électronique. L'application QuickCheck CE est une lectrice de données par ondes publiques qui prend en charge n'importe quel moteur diesel à commande électronique SAE J1939 ou J1587.
 
L'application QuickCheck CE lit les renseignements provenant des groupes moteurs diesels dans les segments de marché allant de l'automobile à usage intensif à l'industriel à grosse cylindrée. L'application PowerSpec CE fournit aux clients de Cummins sur route les capacités de lecture des codes d’erreur Cummins et des réglages de paramètre du moteur, et de transfert des spéficications effectives créées par PowerSpec PC au module de commande du moteur.

Licence de logiciel

Certains logiciels et applications mobiles Cummins, y compris INSITE™, Guidanz®, PowerSpec et QuickCheck, requièrent des licences logicielles uniques pour une utilisation. Les licences sont disponibles auprès d’un concessionnaire ou d’un distributeur Cummins autorisé. Veuillez nous fournir quelques détails pour trouver votre représentant local.

Résultats

Zone de service
Téléphone
Courriel
New Jersey
888-861-5123
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.