PowerSpec

Besoin de soutien? Cliquez ici

PowerSpec est une ressource pour les caractéristiques techniques des moteurs Cummins sur le marché routier. PowerSpec prend en charge tous les moteurs Cummins routiers en Amérique du Nord, y compris le diesel et le gaz naturel. La capacité s'étend à l'échelle mondiale avec la prise en charge des produits routiers en Australie et l'intention de s'étendre à d'autres régions pour 2021 et au-delà.

PowerSpec se compose de deux produits complémentaires, une application Web et un logiciel pour PC. Les deux produits prennent en charge la spécification, mais chacun a des fonctions et des objectifs uniques.

Cummins PowerSpec Web

PowerSpec Web est une ressource accessible pour les caractéristiques techniques des moteurs Cummins sur le marché routier. L'accès est gratuit et facile, même depuis un appareil mobile. L'application met à la disposition des utilisateurs des fonctions familières et nouvelles.

Les fonctions Web comprennent la création et la comparaison de Gearing Spec, la description des caractéristiques électroniques avec un contenu vidéo, et des instructions sur la façon d'optimiser les réglages des paramètres. D'autres fonctions Web comprennent des calculateurs de caractéristiques électroniques permettant de visualiser graphiquement l'incidence des paramètres sur le fonctionnement du véhicule, ainsi qu'une section d'aide permettant d'identifier la ressource adéquate pour répondre à vos questions.

Des fonctions supplémentaires pour PowerSpec Web seront disponibles en 2021.

Cummins PowerSpec PC

La version PC de PowerSpec est un logiciel qui peut être téléchargé, sans frais, sur tout PC fonctionnant sous Windows 8.1 ou Windows 10. PowerSpec PC permet à un utilisateur de communiquer avec son moteur Cummins pour configurer les fonctions électroniques et lire les données du moteur. Cummins recommande d'utiliser un câble adaptateur INLINE 7 (numéro de pièce 5299899) pour la communication. Les câbles adaptateurs INLINE 7 peuvent être commandés auprès de votre concessionnaire ou de votre bureau Cummins local. PowerSpec fonctionne avec la plupart des adaptateurs compatibles RP1210 et les adaptateurs supplémentaires pris en charge sont indiqués ci-dessous.

PowerSpec PC prend en charge Feature Spec, une fonction permettant à un utilisateur de configurer les caractéristiques électroniques d'un moteur Cummins et de transférer les paramètres au module de commande électronique via un adaptateur compatible RP1210.

À partir de PowerSpec PC v9.0, la fonction de spécification des engrenages ne permettra plus la création ou la modification des caractéristiques. Veuillez utiliser la fonction de spécification des engrenages dans PowerSpec Web pour créer et modifier les caractéristiques. Les spécifications d'engrenage existantes dans l'outil PC seront en lecture seule. Les spécifications existantes devront être recréées dans PowerSpec Web. RoadRelay et QuickCheck ne seront plus pris en charge non plus.

Adaptateurs supplémentaires pris en charge :

  • INLINE 5
  • INLINE 6
  • Noregon DLA+
  • Noregon DLA+ PLC
  • Noregon sans fil
  • NEXIQ Technologies USB-Link
  • NEXIQ Technologies USB-Link 2
  • Dearbon DPA 4
  • Dearbon DPA 5
  • Grandview Engineering Products
     

Remarque :

  • L'utilisation de PowerSpec n'est soutenue qu'en Amérique du Nord et en Australie.
  • Licence : PowerSpec n'a pas besoin de licence pour être connecté à un véhicule, lire les données ou utiliser le calculateur d'engrenages. Une licence n'est obligatoire que pour écrire les changements aux caractéristiques ajustables.

Téléchargement de logiciel

caution Le coupe-feu de votre entreprise pourrait nuire à l'installation de ce fichier.
Veuillez communiquer avec votre administrateur de système pour obtenir de l'aide si vous voyez un message en ce sens.

 

Lorsque vous avez téléchargé PowerSpec, le processus est simple. Répondez simplement à quelques questions de base sur votre véhicule et le mode d'opération désiré, et la caractéristique des engrenages de véhicule vous indiquera automatiquement quels sont les engrenages optimaux dans votre cas. L'outil des paramètres et caractéristiques du moteur comprend des explications complètes sur chaque paramètre et caractéristique du moteur, comment ils fonctionnent et comment en tirer le meilleur parti. La fonction de renseignements sur les parcours indique le nombre de milles au gallon, le nombre de milles parcourus, le temps de ralenti, et plus encore. La gestion des codes d'erreur vous renseigne sur les codes d'erreur qui ont été portés au registre, ce qui facilite la précision des réparations.

NOM DU FICHIER : PowerSpec_9.0.0.29_32Bit.exe

TAILLE DU FICHIER : 286 Mo

TÉLÉCHARGER

 

NOM DU FICHIER : PowerSpec_9.0.0.29_64Bit.exe

TAILLE DU FICHIER : 289 Mo

TÉLÉCHARGER

 

Ce logiciel n'est pas offert en version mobile. Afin de le télécharger sur votre ordinateur au bureau ou à la maison, veuillez revenir sur cette page à partir de cet appareil.

Licence de logiciel

Certains logiciels et applications mobiles Cummins, y compris INSITE™, Guidanz®, PowerSpec et QuickCheck, requièrent des licences logicielles uniques pour être utilisés. Les licences sont disponibles auprès d’un concessionnaire ou d’un distributeur Cummins autorisé. Veuillez nous fournir quelques détails pour trouver votre représentant local.

Résultats

Zone de service
Téléphone
Courriel
New Jersey
888-861-5123
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.