Outil de configuration de licence

Besoin de soutien? Cliquez ici

L'outil de configuration de licences est une application séparée de INSITE qui s'occupe de toutes les autorisations relatives aux outils pour INSITE. Capacité d'activer, réparer, revalider et transférer les licences. L'outil de configuration de licences peut se lancer de l'intérieur de INSITE à l'aide de l'onglet « Manage License(s) » ou s'ouvrir à partir du dossier Cummins dans le menu de démarrage.
Remarque : L'outil de Insite est un prérequis obligatoire

 

Téléchargement de logiciel

avertissement Le coupe-feu de votre entreprise pourrait nuire à l'installation de ce fichier.
Veuillez communiquer avec votre administrateur de système pour obtenir de l'aide si vous voyez un message en ce sens.

 

The latest version License Configuration Tool is version 1.14.04
Compatible with Windows 7 SP1 32-bit and 64-bit, Windows 8.X 32-bit and 64-bit and Windows 10 32-bit and 64-bit

Ce téléchargement contient les fichiers nécessaires pour exécuter l'outil de configuration de licences sans que INSITE ait été installé.

Capacité de mise à jour des installations :
  • Mettre à jour l'outil de configuration de licence de Cummins

slim arrowAll users must upgrade their Cummins Inc. Update Manager client to version 7.3 or later. Users should also consider upgrading their Microsoft Windows Operating System to version 8.1 or newer, as Windows 7 is no longer supported.

File Name: LCT1.14.04.20007.zip (Size: 109 MB)

TÉLÉCHARGER

Ce logiciel n'est pas offert en version mobile. Afin de le télécharger sur votre ordinateur au bureau ou à la maison, veuillez revenir sur cette page à partir de cet appareil.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.