Système de diagnostic expert

Besoin de soutien? Cliquez ici

La clé pour améliorer l'efficacité dans vos activités d'entretien est un diagnostic rapide et juste. Le système diagnostiqueur expert (EDS) de Cummins vous aide à atteindre les deux objectifs en utilisant une base de données mondiale avec dépannage de prochaine génération, et un système de saisie de données qui réduit la redondance.

L'EDS de Cummins aide à réduire le nombre d'étapes superflues dans le processus de dépannage. Il obtient des renseignements sur les réparations partout dans le monde, les compile dans une base de données et crée des arbres de dépannage qui réduisent le nombre d'étapes de diagnostic de jusqu'à 50 %. À partir de la solution la plus probable, les techniciens utilisant l'EDS ont accès à un processus de réparation plus efficace.

Lorsque plusieurs codes de défaut sont indiqués, l'EDS inclut un lien à l'analyseur de codes d'erreur (FCA) qui peut aider les techniciens à trouver la cause fondamentale plus vite. Le FCA met les codes d'erreur et les procédures de réparation en ordre, à partir de la cause la plus probable. En fait l'EDS peut habituellement trouver la cause fondamentale d'un problème de moteur en pas plus de trois étapes de diagnostic.

Téléchargement de logiciel

EDS est offert en ligne et solo.
La formation sur EDS n'est offerte qu'aux utilisateurs qui ont une subscription à QSOL et à CST.
Simulateur EDS

Exigences minimales pour le système EDS dans le Web :

  • Windows 8.1 ou version plus récente exige IE 11 ou la dernière version de Firefox ou de Chrome
  • Apple iOS pour iPad exige iOS 7.0 ou version plus récente
  • iPhone exige iOS 8.0 ou version plus récente

Exigences minimales pour le système EDS solo :

  • Windows 8.1 ou version plus récente avec IE 11 ou dernière version
  • UCT d'au moins 2 GHz
  • 2 Go de MEV
  • 10 Go d'espace disponible dans le disque dur
  • Résolution de 1024x768 ou plus et couleurs de 16 bits ou plus

Ce logiciel n'est pas offert en version mobile. Afin de le télécharger sur votre ordinateur au bureau ou à la maison, veuillez revenir sur cette page à partir de cet appareil.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.