Cummins ajoute de nouveaux ensembles de génératrices au gaz naturel de 175 kW et de 200 kW à la gamme amérique du Nord

Aujourd’hui, Cummins Inc. (NYSE : CMI) annonce l’ajout d’ensembles de génératrices d’attente au gaz naturel de 175 kW et de 200 kW maintenant prêts à commander pour les clients nord-américains. Ces deux nouveaux ensembles de génératrices font partie de l’investissement de Cummins dans les technologies nouvelles et durables dans le cadre de Destination Zero, la stratégie de l’entreprise visant à atteindre les émissions nulles sur l’ensemble de ses produits.
« Les nouveaux ensembles de génératrices au gaz naturel de 175 kW et de 200 kW offrent à nos clients la densité de puissance la plus importante de l’industrie et sont conçus pour offrir un rendement exceptionnel et une fiabilité constante ainsi que pour répondre aux exigences en matière d’alimentation des clients, le tout dans une empreinte plus compacte », a partagé Ignacio, directeur général des systèmes d’alimentation.
Les caractéristiques qui distinguent les génératrices au gaz naturel de la série Connect de 175 kW et de 200 kW comprennent : un moteur à essence robuste à 6 cylindres à allumage par étincelle QSJ8.9G pour une alimentation fiable qui peut répondre rapidement aux changements de charge, le contrôle PowerCommand® 2.3 pour le démarrage et l’arrêt à distance automatiques, la régulation précise de la tension et de la fréquence, l’affichage de messages d’alarme et d’état et le compteur de débit avec une conformité aux normes NFPA 110 de niveau 1 un ensemble de refroidissement standard qui offre un fonctionnement fiable jusqu’à 122 degrés F, un boîtier esthétique comportant des conceptions spéciales qui fournissent l’un des ensembles de génératrices les plus silencieux du genre sur le marché aujourd’hui et est accompagné d’une garantie complète et pris en charge par le réseau de distribution de Cummins.
Ce lancement des ensembles de génératrices alimentées au gaz naturel de 175 kW et de 200 kW entièrement intégrés, offrant un rendement optimal, de la fiabilité et de la polyvalence pour les applications stationnaires de faible kWe comme les bâtiments commerciaux et gouvernementaux, les infrastructures publiques, les usines de gestion de l’eau et des eaux usées, les établissements de soins de santé, la fabrication et plus encore, dans le cadre de l’engagement de Cummins envers les technologies nouvelles et durables.
« Nous avons commencé par notre gamme fiable QSJ8.9 pour les nouveaux ensembles de génératrices alimentées au gaz naturel de secours, qui ont déjà prouvé leur performance et leur fiabilité dans des milliers d’installations client. Ces nouveaux ensembles de génératrices ont été créés pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients et sont offerts avec une gamme d’options et de fonctionnalités qui permettent un rendement personnalisé, une intégration de contrôle, une fiabilité et une capacité d’service », a déclaré Dean Gough, vice-président directeur, production d’électricité produits et services en Amérique du Nord.
Pour en savoir plus sur les ensembles de génératrices au gaz naturel cummins Power Generation de 175 kW et de 200 kW, visitez notre site de génératrices.
Cummins Inc., un chef de file mondial en matière de technologie de l'alimentation, est une société composée de segments commerciaux complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et assurent le service d'un large éventail de solutions d'alimentation. La gamme de produits de la société s'étend des solutions de réseau électrique unifié intégrées à combustion interne, électriques et hybrides aux composants, notamment les systèmes de filtration, les systèmes de traitement secondaire, les turbocompresseurs, les circuits d'alimentation, les systèmes de contrôle, les systèmes de traitement d'air, les transmissions automatisées, les systèmes de production électrique, les commandes à micro-réseaux, les électrolyseurs et les produits de piles à combustible. Ayant son siège social à Columbus, Indiana (É.-U.), depuis sa création en 1919, Cummins emploie environ 73 600 personnes qui s'engagent à alimenter un monde plus prospère en respectant trois responsabilités d'entreprise mondiales essentielles : éducation, environnement et équité en matière d'occasions. Cummins sert ses clients en ligne, par un réseau de succursales de distribution indépendantes et appartenant à l'entreprise, et par l'entremise de milliers de concessionnaires dans le monde. Elle a cumulé 2,2 milliard(s) en vente sur 28,1 milliards en 2022.