La capacité de la plateforme de moteurs agnostique en matière de carburants de Cummins est présentée à Con-Expo

Hydrogène, biogaz et moteurs diesel de pointe pour s’aligner sur la catégorie 5
Hydrogène, biogaz et moteurs diesel de pointe pour s’aligner sur la catégorie 5
Cummins Inc. (NYSE : CMI) montrera sa nouvelle plateforme moteur de 15 litres à carburant agnostique avec de l’hydrogène, du biogaz et des moteurs diesel de pointe à Con Expo (stand S84615, south hall upper). Il offre aux MEO la possibilité d’accélérer la décarbonisation des applications hors route pour poids lourds.
Cette nouvelle plateforme, conçue pour un prochain niveau d’émissions, a une augmentation significative de la densité de puissance avec une enveloppe d’installation plus compacte permettant aux MEO d’augmenter la capacité et la productivité de la machine sans incidence sur les coûts de fonctionnement.
L’architecture agnostique du carburant du moteur de 15 litres de nouvelle génération utilise un moteur de base commun avec des culasses de cylindre et des systèmes de carburant spécialement conçus pour l’hydrogène, le gaz naturel, le diesel et les biocarburants, y compris l’HVO.
Le moteur à hydrogène de 15 litres sera offert avec des puissances de 400 à 530 HP et une puissance de pointe de 2600 Nm. Pour les applications alimentées par biogaz renouvelable, ce moteur offrira des puissances de 400 à 510 HP avec une puissance de pointe de 2500 Nm offerte. Les caractéristiques de pointe de la version diesel offriront une vaste gamme de puissance de 450 à 650 HP, avec une puissance de pointe impressionnante de 3200 Nm.
Cummins Inc., un chef de file mondial en matière de technologie de l'alimentation, est une société composée de segments commerciaux complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et assurent le service d'un large éventail de solutions d'alimentation. La gamme de produits de la société s'étend des solutions de réseau électrique unifié intégrées à combustion interne, électriques et hybrides aux composants, notamment les systèmes de filtration, les systèmes de traitement secondaire, les turbocompresseurs, les circuits d'alimentation, les systèmes de contrôle, les systèmes de traitement d'air, les transmissions automatisées, les systèmes de production électrique, les commandes à micro-réseaux, les électrolyseurs et les produits de piles à combustible. Ayant son siège social à Columbus, Indiana (É.-U.), depuis sa création en 1919, Cummins emploie environ 73 600 personnes qui s'engagent à alimenter un monde plus prospère en respectant trois responsabilités d'entreprise mondiales essentielles : éducation, environnement et équité en matière d'occasions. Cummins sert ses clients en ligne, par un réseau de succursales de distribution indépendantes et appartenant à l'entreprise, et par l'entremise de milliers de concessionnaires dans le monde. Elle a cumulé 2,2 milliard(s) en vente sur 28,1 milliards en 2022.