Comment les moteurs à hydrogène fonctionnent-ils pour les applications hors route?

La pression sur les industries lourdes pour répondre aux objectifs de décarbonisation augmente. Il existe peu de solutions de rechange adaptées à faible teneur en carbone pour les équipements hors route. Cela inclut les excavatrices, les chargeuses sur roues, les tracteurs et les moissonneuses-batteuses, entre autres. Pour satisfaire aux exigences d’une utilisation 24h/24 et à haute énergie dans les environnements difficiles, les moteurs à combustion interne à hydrogène sont une solution simple.
Moteurs à combustion interne à hydrogène par rapport aux piles à hydrogène
Les piles à hydrogène et les moteurs à combustion interne sont les deux façons d’alimenter les véhicules en utilisant de l’hydrogène. Les véhicules électriques à piles à carburant (FCEVs) transforment l’énergie chimique de l’hydrogène en énergie électrique à l’aide d’une pile à carburant. L’électricité qui en résulte stimule les moteurs électriques et les batteries qui agissent comme tampon. Les moteurs à combustion interne à hydrogène fonctionnent de la même façon que les moteurs à combustion classique. Ils brûlent du carburant pour produire de la chaleur et de l’énergie mécanique. Vous pouvez en savoir plus sur les avantages gratuits des technologies FCEV et ICE.
Pourquoi les applications hors route devraient-ils considérer les moteurs à hydrogène ?
L’un des principaux avantages des moteurs à combustion d’hydrogène est qu’ils sont construits sur une architecture familière. Un ICE à hydrogène peut être installé sur le même équipement qu’un moteur diesel tout en utilisant les mêmes systèmes de transmission, de refroidissement et d’hydraulique. Les pratiques d’entretien et les coûts sont également comparables aux moteurs diesel. La principale différence à considérer est le système de stockage d’hydrogène à bord, que Cummins a ajouté à son portefeuille de technologies avec la coentreprise Cummins et NPROXX.
Les moteurs à combustion interne à hydrogène sont attrayants dans les applications hors route. Ils opèrent dans des environnements difficiles avec des niveaux élevés de poussière dans l’air, de plus grandes vibrations et des températures ambiantes extrêmes. Les ICEs d’hydrogène peuvent également décarboniser les chantiers hors route avec leur réduction de plus de 99 % des émissions de carbone par rapport aux équipements alimentés par un moteur diesel. D’autres avantages des moteurs à hydrogène se trouvent dans le secteur de la mobilité et des transports.
Quelles industries peuvent tirer profit des moteurs à hydrogène ?
Un ICE à hydrogène fonctionne dans toutes les applications où les moteurs diesel sont utilisés aujourd’hui. C’est pourquoi une grande variété de cas d’utilisation hors route peuvent tirer profit de la puissance de l’hydrogène.
Ceux qui travaillent dans l’agriculture connaissent l’utilisation de l’hydrogène dans la production d’engrais à ammoniac ; cependant, ils n’ont peut-être pas envisagé quels sont les avantages que les moteurs à hydrogène pourraient apporter à l’équipement agricole. L’ice à hydrogène peut répondre aux exigences des applications les plus difficiles. L’ice à hydrogène est robuste dans les conditions de fonctionnement et environnementales extrêmes qui ont été témoins dans les applications agricoles. Versatile a déjà pris les devants pour planifier l’intégration du moteur à hydrogène Cummins de 15 litres dans leurs tracteurs.
Les industries qui nécessitent des facteurs de charge élevés et une utilisation élevée de l’équipement sont confrontées au plus grand défi en trouvant des solutions viables à faible teneur en carbone et à zéro carbone. Les véhicules électriques peuvent avoir de la difficulté dans les attentes d’utilisation quotidiennes et feront l’expérience de temps d’arrêt importants pour se recharger. L’hydrogène, d’un autre côté, convient bien aux diverses applications hors route des marchés de la construction, de l’agriculture et des industries extractives. Les excavatrices, les chargeuses sur roues et autres équipements peuvent bénéficier de temps de ravitaillement rapides et de performances, de durabilité et de fiabilité de l’ice à hydrogène.
Cummins envisage d’offrir deux moteurs à combustion interne à hydrogène, offerts en versions de 6,7 et de 15 litres. Les moteurs font partie de la nouvelle plateforme agnostique de carburant de Cummins, où le joint d’joint d’en-dessous de la tête de chaque moteur de type de carburant reste le même. L’exploitation de ces plateformes à l’aide de carburant à faible teneur en carbone et à zéro carbone aidera les industries à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre au cours de la décennie. Le point commun de la plateforme minimise les changements à la conception de l’équipement, réduisant ainsi la complexité de l’intégration pour le fabricant d’équipement.
Quel investissement dans les infrastructures facilitera l’adoption de l’hydrogène ?
L’infrastructure de carburant est un élément essentiel pour les applications hors route. L’hydrogène convient parfaitement à une distribution facile, car il peut être transporté à l’emplacement requis de la même façon que le carburant diesel est aujourd’hui. L’hydrogène a la flexibilité supplémentaire de la production locale sur place à l’aide d’un électrolyseur avec des énergies renouvelables. De plus, l’infrastructure existante de gaz naturel peut être convertie pour transporter de l’hydrogène à faible coût. L’investissement dans l’économie de l’hydrogène contribuera à la croissance de l’infrastructure nécessaire pour faciliter l’adoption. À titre d’exemple de progrès, la loi sur la réduction de l’impôt sur l’impôt sur l’impôt, récemment adoptée, offrira des crédits d’impôt pour la production d’hydrogène propre et les stations de ravitaillement en hydrogène aux États-Unis.
Si vous êtes intéressé à en apprendre plus sur les moteurs à hydrogène, n’oubliez pas de vérifier également nos réponses aux questions fréquentes sur les moteurs à hydrogène. Ces réponses couvrent des sujets comme les différentes options de carburant à hydrogène, les émissions et la faisabilité d’intégrer le gaz naturel dans les parcs commerciaux.
Ne manquez jamais le plus récent et gardez les devants. Inscrivez-vous ci-dessous pour recevoir les plus récentes technologies, produits, nouvelles de l’industrie et plus encore.