Appareils et produits intelligents pour votre VR connecté

0000000000000000000000000000000000000000000000000 Votre maison est déjà un hub pour les appareils intelligents, et il est maintenant temps pour votre VR d’être un moyeu mobile. Sécurité, gestion des services publics, surveillance du bien-être, appareils intelligents et divertissement intelligent; avez-vous un de ces appareils intelligents chez vous? Ce sont les cinq catégories d’appareils intelligents les plus populaires parmi les ménages. Étant donné que les véhicules récréatifs (VR) sont « loin de la maison », de nombreux RVers s’intéressent de plus en plus aux appareils et aux produits intelligents, y compris les génératrices RV connectées.
Commençons par pourquoi votre famille a besoin de ces appareils intelligents dans votre VR. Vous pouvez ensuite en savoir plus sur quelques catégories d’appareils intelligents que nous avons choisi à la main pour vous aider à obtenir le meilleur de votre expérience de V.
Avantages des appareils et produits intelligents dans un VR
La paix d’esprit et le confort sont deux des avantages clés que bénéficient de nombreux RVers avec des appareils intelligents et connectés.
Les technologies connectées vous permettent d’éviter les événements inattendus qui pourraient faire dérailler votre prochaine sortie de VR. La tranquillité d’esprit vient avec la capacité de surveiller ce qui se passe en temps réel avec votre VR. Cela pourrait être en sachant que les batteries sont chargées, que le réservoir d’eau a assez d’eau douce, ou que la génératrice pour VR est prête à fonctionner.
Les appareils de VR intelligents axés sur le confort peuvent également vous vous votre maison à l’écart de la maison au maximum. Ils pourraient vous laisser ajuster la température intérieure pendant que vous êtes dehors, allumer le chauffe-eau tout en revenir d’une longue randonnée et ajuster à distance l’éclairage dans votre VR. Ces technologies intelligentes sont toutes conçues pour maximiser l’utilisation des équipements que vous avez dans votre VR.
Si vous pensez à où commencer, considérez les génératrices de VR connectées. Les génératrices pour VR avec des caractéristiques de connectivité vous aident à la fois sur la tranquillité d’esprit et les perspectives de confort. Vous pouvez ensuite vous appuyer sur des appareils plus intelligents en fonction de la configuration de votre VR.
Appareils intelligents et produits populaires pour les RVers
ampoules et éclairages intelligents sont un moyen parfait de se familiariser avec l’utilisation d’appareils intelligents et de technologies dans un VR. Les ampoules et les lumières intelligentes sont faciles à installer et à utiliser. Ils ne coûtent également pas beaucoup, et peuvent vous aider à faire l’expérience de la connectivité à un niveau de base.
thermostats de sécurité et climatiseurs sont deux des meilleurs choix d’appareils intelligents en matière de retour sur investissement. Vous marchez en arrière d’une longue randonnée estivale, ouvrez la porte de votre VR et sentez l’air frais sur votre visage. Les thermostats intelligents peuvent démarrer et arrêter votre climatiseur à distance. Ils peuvent également ajuster la température en fonction de quand vous prévoyez d’être à l’intérieur, et vous faire économiser de l’argent puisque vous n’avez pas besoin de faire fonctionner le ca en permanence.
génératriceSmart pour VR : Des téléviseurs aux coffee makers, plusieurs de vos commodités préférées dans un VR ont besoin d’électricité ; électricité souvent produite par votre génératrice pour VR. Les génératrices connectées aux commandes intelligentes peuvent offrir à la fois la tranquillité d’esprit et un confort élargi pour votre famille. Par exemple, Energy Command AGS+ aux génératrices Onan permet de surveiller les niveaux de batterie et la température à l’intérieur. Il permet ensuite au groupe électrogène de démarrer automatiquement tel que programmé afin que votre thermostat intelligent puisse démarrer. Ce « démarrage de génératrice automatique » unique permet également à la génératrice de commencer à charger les batteries de votre autocar en préparation pour des heures de silence. Il vous informe également des besoins d’entretien comme les changements d’huile. Ces caractéristiques intelligentes vous garantissent de profiter au maximum des commodités de votre VR. Si le silence est essentiel pour vous, n’oubliez pas de vérifier aussi comment trouver une génératrice silencieuse pour votre VR.
de sécurité connectés : Les véhicules de ville sont des investissements coûteux et les systèmes de sécurité intelligente peuvent être un choix judicieux. De nombreux systèmes de sécurité intelligents vous permettent de surveiller votre VR à distance et de vous désamorcer et de vous désamorcer. Ces systèmes de sécurité offrent également une surveillance professionnelle comme une couche supplémentaire de sécurité.
Il y a beaucoup d’appareils intelligents pour votre VR là-bas. Faisons en sorte que ce soit plus facile pour vous. Voici trois aspects à considérer lorsque vous allez sur différents appareils intelligents et produits pour votre VR :
- Décidez si vous avez besoin de la capacité de surveiller seulement, ou de surveiller et de contrôler. Certains appareils intelligents offrent l’un, mais pas l’autre.
- Vérifiez si les appareils intelligents individuels sont compatibles avec les plateformes connectées offertes par le MEO ou les tiers de votre VR. Idéalement, vous voulez une application unique qui peut interfacer avec tous vos appareils intelligents.
- N’oubliez pas que l’accès à un réseau de service compétent est encore important. Bien que les fonctionnalités intelligentes empêchent les problèmes, elles n’éliminent pas encore entièrement le besoin de réseaux de service locaux et compétents. Qu’il s’agit de votre ca ou de votre génératrice, il est bon de choisir des marques qui offrent des experts capables de résoudre vos problèmes au besoin.
Vous êtes intéressé à obtenir le meilleur de votre VR ? Vous aimeriez peut-être aussi ces derniers.
- Comment trouver une génératrice silencieuse pour votre VR.
- Quelle taille de génératrice dois-je alimenter un VR?
- Génératrice pour VR et bases en électricité
0000000000000000000000000 Inscrivez-vous ci-dessous pour recevoir périodiquement des conseils et des renseignements que n’importe quel RVer apprécierait.