L’hydrogène peut ensuite être stocké et alimenté aux piles à combustible qui contrôlent une réaction avec l’oxygène dans l’air pour recréer de l’électricité. Lorsque la pile est alimentée par l’énergie renouvelable, le seul sous-produit de ce processus est l’eau, ce qui en fait une technologie sensiblement plus propre.
L’économie de l’hydrogène
Lorsque l’hydrogène extrait est combiné à l’oxygène dans une pile à carburant, un flux d’électrons est créé, produisant de l’électricité qui peut être utilisée pour de multiples applications, y compris l’alimentation des véhicules à pile à carburant. L’hydrogène peut également être stocké et utilisé comme énergie renouvelable pendant des secondes, des minutes, des semaines, voire des mois comme un approvisionnement énergétique plus écologique.