Cummins offre la technologie de pile à hydrogène la plus avancée qui soit, alimentant tout, qu'il s'agisse d'applications de mobilité ou de génératrices de secours.
Nous soutenons des programmes de piles à carburant partout dans le monde avec de l'équipement et des essais ainsi que l'implantation et l'intégration de systèmes. Nos modules d’alimentation à piles à hydrogène à basse pression non humidifiés procurent une fiabilité sans égal, une excellente efficacité en matière de carburant, une utilisation silencieuse et un entretien facile.
Applications mobiles
Avec une installation simple et une alimentation allant de 30 kW à 180 kW, les piles à hydrogène de Cummins alimentent des véhicules partout dans le monde, des autobus et camions aux trains et véhicules militaires. La technologie assure des démarrages et des arrêts sans restriction, une alimentation en air intégrée, des commandes avancées pour une performance optimisée et zéro émission au point d'utilisation.

Conçu pour une intégration simple
Ces fonctionnalités supplémentaires permettent de réduire les difficultés rencontrées par les intégrateurs :
- Sous-systèmes de distribution d’air
- Régulation intégrée de l’hydrogène
- Protection contre les inondations et la sécheresse

Alimentation électrique et alimentation de secours
Que vous ayez besoin d’une alimentation continue, sur demande ou d’une alimentation de secours, notre technologie de pile à carburant à hydrogène assure une alimentation électrique sans interruption (ASI), avec un excellent temps de fonctionnement lorsque d’autres sources d’énergie comme l’énergie éolienne et solaire ne sont pas disponibles.