National Overhaul Warranty® (garantie de remise en état nationale)

 

Une garantie de remise en état sur laquelle vous pouvez compter

Donner une estimation avec une garantie NOW®

Overhaul engine kit

ALLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE MOTEUR

Lorsque le moment est venu de procéder à une révision complète du moteur, choisissez Cummins NOW®. Une inspection et un démontage complets des composants clés permettent de prendre les bonnes décisions quant à leur réutilisation ou leur remplacement. Seules des pièces neuves et ReCon® d'origine Cummins sont utilisées comme composants de remplacement, et le travail est effectué par des techniciens certifiés Cummins. Pour couronner le tout, vous bénéficiez d'une garantie nationale valable jusqu'à 3 ans selon la couverture choisie.

La garantie Cummins NOW offre ces caractéristiques et avantages exclusifs :

  • Couverture étendue sur les pièces remplacées et inspectées
  • Options de couverture de 2 ou 3 ans selon les modalités de la garantie
  • 100 % de couverture sur les pièces et la main d'œuvre
  • Vous accompagne partout aux États-Unis et au Canada
  • Transférable au prochain propriétaire sans frais supplémentaires
  • Aucune franchise requise
  • Augmente la valeur de revente de votre équipement

Pièces remplacées couvertes

 

Poids lourds

Couverture

  • 2 ans/200 000 milles (321 870 km)/7200 heures*

Pièces

  • Roulements principaux
  • Roulements de bielle
  • Pistons et anneaux
  • Chemises de cylindre
  • Joints d'étanchéité et joints de roulement nécessaires
  • Thermostat
  • Tête(s) de cylindre
  • Ensemble de dérivation du filtre à huile

 

Poids lourds

Couverture

  • 3 ans/300 000 milles (482 800 km)/10800 heures*
  • (Applicable uniquement à l'achat de trousses de révision ELITE)
  • Applicable uniquement à l'achat de trousses de révision ELITE. Pour la couverture de 3 ans sur les groupes moteurs ISX12 G et ISX12N, le turbocompresseur de suralimentation et le refroidisseur RGE font également partie des pièces de rechange obligatoires.

Pièces

  • Toutes les pièces énumérées ci-dessus +
  • Pompe de lubrification
  • Pompe à eau
  • Corps de pompe à carburant (15L seulement)
  • Cylindre et piston (15L uniquement)
  • Poussoir de pompe (15L uniquement)
  • Bielles
  • Injecteurs de carburant 
  • Connecteur d'alimentation en carburant de l'injecteur

 

Poids moyens

Couverture

  • 2 ans/100 000 milles (160 930 km)/3600 heures*
  • 3 ans/150 000 milles (241 400 km)/5400 heures*

Pièces

  • Roulements principaux
  • Roulements de bielle
  • Pistons et anneaux
  • Chemises de cylindre (à l'exclusion de la famille B)
  • Joints d'étanchéité et joints de roulement nécessaires
  • Thermostat

 

Pièces couvertes admissibles à la réutilisation après inspection

  • Bloc-cylindres
  • Vilebrequin
  • Arbres à cames et bagues
  • Assemblages de bielles
  • Assemblages de levier de basculateur
  • Vis d'assemblage de culasse
  • Carter à huile lubrifiante (corrosion non couverte) et tuyau d’aspiration
  • Collecteur d'admission
  • Collecteur d’échappement
  • Tubes et tiges de poussée
  • Buses de refroidissement des pistons
  • Valve de crosse
  • Culasse(s) (remplacement obligatoire pour les poids lourds)

Pièces couvertes en option

Si ces composants sont remplacés lors de votre révision NOW, ils bénéficieront d'une couverture étendue sans frais supplémentaires :

  • Pompe à carburant
  • Pompe à eau
  • Pompe à huile
  • Compresseur d’air
  • Démarreur
  • 交流发电机
  • Entraînement des accessoires
  • Injecteurs
  • Turbocompresseur de suralimentation complet
  • Amortisseur de vibrations
  • Bloc court
  • Bloc long

Couvertures NOW®

x15 heavy-duty engine

GROUPES MOTEURS DE POIDS LOURDS

  • NOW 2 ans/200 000 milles (321 870 km)/7200 heures*
  • NOW 3 ans/300 000 milles (482 800 km)/10800 heures*

Offerte pour ces groupes moteurs de véhicules sur route et industriels lourds aux États-Unis et au Canada :

Groupes moteurs M Celect/Celect Plus, ISM, N14 Celect/Celect Plus, NH/NT, ISX12 G, ISX12N, ISX, X12, X15 et QSX.

Donner une estimation avec une garantie de remise en état nationale
ISB medium-duty engine

MOTEURS À CYCLE D’OPÉRATION INTERMÉDIAIRE

  • NOW 2 ans/100 000 milles (160 930 km)/3600 heures*
  • NOW 3 ans/150 000 milles (241 400 km)/5400 heures*

Offerte pour ces groupes moteurs de véhicules sur route et industriels lourds aux États-Unis et au Canada :

Groupes moteurs B, B6.7, ISB, QSB, C, ISC, QSC, ISL, QSL, ISL G, L9, L9N

Donner une estimation avec une garantie de remise en état nationale

GARANTIES SUR TRAITEMENT SECONDAIRE NOW®.

Nous offrons également des garanties NOW® sur les trousses d'entretien de traitement secondaire supérieur Cummins pour certains groupes moteurs. Ces garanties doivent être combinées avec l'achat d'une révision du moteur NOW ou d'une couverture étendue du moteur ReCon® de durée égale ou supérieure. Les trousses d'entretien de traitement secondaire Quick et Premium ne sont pas admissibles. La garantie couvre toutes les pièces de la trousse, exige que toutes les pièces soient installées et ne couvre pas les pièces de rechange non comprises dans la trousse. La réduction catalytique sélective (SCR) constitue une exception. Si une réduction catalytique sélective est achetée et installée et que toutes les autres exigences de traitement secondaire NOW sont respectées, elle sera également couverte.


ISX15

EPA 2010 (CM 2250), EPA 2013 (CM2350)

Couverture

  • 2 ans/200 000 milles (321 870 km)/7200 heures*

Pièces

  • Joints d'étanchéité d'entrée et de sortie et colliers de serrage
  • Filtre à particules diesel
  • Joints d'étanchéité et colliers de serrage pour filtre à particules diesel
  • Injecteur pour liquide d'échappement des diesels
  • Joint d'étanchéité d'injecteur pour liquide d'échappement des diesels
  • Filtre à pompe pour liquide d'échappement des diesels
  • Capteur de pression différentielle
  • Capteur de température
  • Capteur de NOx, sortie de traitement secondaire
  • Capteur de NOx, sortie de moteur
  • Isolateur thermique (CM2250 uniquement)

ISL/L9

EPA 2010 (CM 2250), EPA 2013 (CM2350)

Uniquement pour les autobus de transport en commun équipés de châssis Gillig, New Flyer et Novabus.

Couverture

  • 2 ans/100 000 milles (160 930 km)/3600 heures*

Pièces

  • Joints d'étanchéité d'entrée et de sortie et colliers de serrage
  • Filtre à particules diesel
  • Joints d'étanchéité et colliers de serrage pour filtre à particules diesel
  • Injecteur pour liquide d'échappement des diesels
  • Joint d'étanchéité d'injecteur pour liquide d'échappement des diesels
  • Modules de doseur
  • Capteur de pression différentielle
  • Capteur de température
  • Capteur de NOx, sortie de traitement secondaire
  • Capteur de NOx, sortie de moteur
  • Faisceau de câbles pour catalyseur à oxydation diesel

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.