Groupes motopropulseurs

Ensembles clés en mains appuyés par Cummins

Cummins conçoit et assemble les groupes motopropulseurs industriels qui développent une puissance entre 30 HP to 2500 HP pour une vaste gamme de matériel, y compris :

  • pompes de dénoyage
  • déchiqueteuses de bois
  • entretien des chemins de fer
  • machines agricoles
  • pompes de champ pétrolifère
  • machinerie de construction
  • pompes d’irrigation
  • aspirateurs et pompes d’eaux usées
  • machines spécialisées
  • équipement de télécommunication et bien plus encore

Conçues et bâties pour un large éventail d’emplois industriels

Les groupes motopropulseurs Cummins, qui offrent une gamme complète de produits à gaz comprimé, sont des solutions clés en main sur plateforme ouverte ou fermée, à partir de la gamme de modèles de moteur standard de base jusqu’à nos unités expressément conçues pour une pièce d’équipement particulière. Les groupes motopropulseurs Cummins fournissent la qualité et la fiabilité inégalées conçues pour une grande variété de marchés et d’utilisations. Chaque unité d’alimentation s’appuie sur le réseau mondial de pièces et services Cummins se composant de plus de 6 500 points de service autorisés.

Notre solution technologique de catégorie 4 finale pour les unités d’alimentation tire parti de la durabilité éprouvée des unités d’alimentation de catégorie 3. Cummins a un avantage extraordinaire en ce que nous concevons et fabriquons tous les sous-systèmes de moteur et composants de traitement secondaire des gaz d’échappement cruciaux. Cummins retouche le moteur de base et valide l’assemblage complet de l’unité d’alimentation pour s’assurer du déploiement d’un réseau électrique unifié. Le système entier est optimisé pour nos clients afin de minimiser l’impact de l’installation et de réaliser le coût d’exploitation le plus bas.

groupe motopropulseur cummins
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.